响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  底座  小时数  精度  端子
20034 精装版(交流电) 2 螺钉 100K ±0.02 % 引线
20042 精装版(交流电) 3 螺钉 100K ±0.02 % 引线
20045 精装版(交流电) 3 螺钉 100K ±0.02 % 引线
20082 精装版(交流电) 2 螺钉 100K ±0.02 % 螺钉
20111 精装版(交流电) 3 螺钉 100K ±0.02 % 螺钉
20171 精装版(交流电) 护圈 100K ±0.02 % 螺钉
20186 精装版(交流电) 2 螺钉 100K ±0.02 % 1/4 in.
28106 多量程,交流 护圈 100K ±0.02 % 1/4 in 的叶片
28110 多量程,交流 护圈 100K ±0.02 % 1/4 inch 短叶片
82007 石英标准 2 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
82025 石英标准 2 螺钉(无孔) 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
82040 石英标准 护圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 插片—向上
82042 石英标准 护圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
85009 石英 + 小时表 2.5 直径箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85010 石英 + 小时表 矩形箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85017 石英 + 小时表 2.27 直径箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85019 石英 + 小时表 2.5 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85023 石英 + 小时表 矩形箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85036 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85098 石英 + 小时表 2.5 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85102 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 100K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85110 石英 + 小时表 矩形箍筋 100K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85133 石英 + 小时表 2.5 直径的圆锥外圈 100K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85236 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 螺柱 #8-32
85242 石英 + 小时表 2.5 直径的航空器 10K ±0.02 % 螺柱 #8-32
85312 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85319 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85325 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 螺柱 #8-32
85346 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
85371 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
LM-HHFAS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,999.9 小时 ±200 ppm/小时 1/4 寸插片
  • 页码
    20
    正方形框

    计时表
    多个电源、显示、形状和数据选项●模拟或 LCD 显示器●交流/直流、交流或直流●抗冲击和振动

    正方形框

    交流小时表
    0 至 99,999.9 小时●IP66/65 ● 24 Vac 至 264 Vac●50 Hz 或 60 Hz●螺丝、叉形或引线●模拟和数字型

    正方形框

    直流小时表
    UL/CSA●MIL-M-3971 ● IP66 ● 4.5 Vdc 至 110 Vdc●插片、Packard 连接器、铲形、螺柱和 Deutsch 端子●模拟和数字

    正方形框

    交流/直流小时表 - LM 系列
    数字式背光显示●UL/CE●IP67 密封、防震外壳●9 V 至 64 V dc/ac(50 Hz 至 500 Hz)工作

    正方形框

     82400 系列
    0 至 9999,9 ● IP66●10 Vdc 至 80 Vdc(极性不敏感)●±0.02 精确度●1/4 in 铲形端子●3 mm 数量

    正方形框

     85000 系列
    10,000 小时版本标准●IP66●5 Vdc 至 110 Vdc●±0.02 精确度●经过 UL、CSA 认证●1/4 in 公插片,#8-32 螺柱、Deutsch、Packard 端子●3 mm 数量

    正方形框

     28100 系列
    0 至 99,999.9 ● IP66 前端●90 Vac 至 264 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02 精确度●UL、CE、CSA●1/4 in 铲形端子●3 mm 数量

    正方形框

     20000 系列
    0 至 99,999.9 ● IP65 ● 24 Vac、120 Vac、240 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02 精确度●UL、CE、CSA●螺钉、引线●3 mm 数量

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    控制和监控
    用于恶劣环境中的车辆控制和监测:小时表、转换机构、转向信号、继电器等

    正方形框

    草坪与园艺
    用于草坪、花园和休闲型车辆以及温度传感器、点火开关、转向信号的传感器和开关

    正方形框

    物料搬运设备
    霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    操作控制
    控制产品包括转换机构、转向灯、急停开关、自定义控件、钥匙开关和旋转开关。

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

    正方形框

    联系我们
    您想要打电话、发邮件或者写信给我们吗?

    正方形框

    起重机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案,以其高性能的部件和应用,为运输行业保驾护航已达四分之三个世纪。我们拥有涵盖范围极广的产品线,为引擎和传动应用以及温度传感器、点火开关、转向信号、车前灯等领域提供大量解决方案。

    正方形框

    前卸式装载机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部的传感器、开关和控制器普遍应用于各种前卸式装载机。它们被用作操作员/行驶控制、自动化引导、资产跟踪器,并带来安全性和舒适性。

    正方形框

    传感器
    气流、电流、位移、动力、加热器、时计、湿度、红外、磁性、位置、压力、近程和温度。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    7
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet 数据表 English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters 数据表 English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 安装说明 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 产品线指南 English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters 案例研究 English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters 白皮书 English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 产品命名表 English 887.5KB