响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160846==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  外形规格  输入类型  通道数
060-3104-01 不适用 传感器:0.5 mV/V 至 8 mV/V 1
060-3147-01 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-02 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-03 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3155-01 不适用 0.5 mV/V 至 4 mV/V 1
060-6807-01 1/8 DIN 高级(放大型)传感器输入 1
060-7561PSD-01 手持 应变计全桥式传感器 1
060-J500-01 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 高电平 V/mA 1
060-J829-05 不适用 高电平 V/mA 1
7541-101 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-111 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-112 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-115 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7554-101 不适用 ±4.5 mV/V,应变计 1
  • 页码
    14
    正方形框

    显示和调节
    单通道和多通道指示器/调节器●便携式仪器●快速和简单安装●易于读取的显示器●坚固耐用的外观设计

    正方形框

    便携式
    便携式传感器显示和信号调节装置●交流载波器或直流应变计调节器指示器●易于读取的 LCD 显示器●坚固外壳

    正方形框

     7541 系列
    单通道或双通道仪器●交流或直流励磁●应变计和速度传感器输入

    正方形框

    手持
    信号调节或传感器/触力指示●电池供电●坚固外壳●应变计/电桥型传感器输入

    正方形框

    HH 系列
    手持式便携仪器●3½ 数字 LED 显示屏●由 9 V 电池供电

    正方形框

    DM 系列
    低成本工作台、面板或机架式仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●交流、LVDT 和 VRT 励磁

    正方形框

    多通道
    装置带 1 至 4 个或 1 至 14 个通道●±6 位显示●“信号校准标定”(Sig cal) 自动设置●最大 800 Hz 现场可选●不同输出●CE 认证

    正方形框

    7561-PSD 系列
    手持式便携仪器●7½ 数字 LCD 显示屏●由 2 节 "AA" 电池供电

    正方形框

    GM-A 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●高位(放大)输入激励

    正方形框

    NK 系列
    便携式单通道仪器●应变计输入●由 4 颗 "D" 电池供电

    正方形框

    GM 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●应变计励磁

    正方形框

     7554 系列
    高速数据处理监测器和控制器●非常适合霍尼韦尔型号 1254

    正方形框

    单通道
    交流传感器/位移传感器●数字显示器●可编程单通道传感器指示器/调节器●小型 1/8 DIN 尺寸

    正方形框

    SC500 系列
    可编程单通道仪器●⅛ DIN 外壳●适用于应变计、高级和 LVDT 输入版本

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink