响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  操作力  电源电压  供电电流  信号调节
1865-11G-KDN 模拟式 0 psi 至 5 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 非放大式
1865-11G-LDN 模拟式 0 psi 至 5 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 非放大式
1865-12G-KDN 模拟式 0 psi 至 10 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 非放大式
1865-12G-LDN 模拟式 0 psi 至 10 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 非放大式
1865-13G-KDN 模拟式 0 psi 至 15 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 非放大式
1865-13G-LDN 模拟式 0 psi 至 15 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 非放大式
1865-15G-KDN 模拟式 0 psi 至 25 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 非放大式
1865-15G-LDN 模拟式 0 psi 至 25 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 非放大式
1865-17G-KDN 模拟式 0 psi 至 30 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 非放大式
1865-17G-LDN 模拟式 0 psi 至 30 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 非放大式
FMAMSDXX005WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N 至 5 N 3.3 V ±10% supply voltage 不适用 放大
FMAMSDXX005WCSC3 数字 SPI 0 N 至 5 N 3.3 V ±10% supply voltage 不适用 放大
FMAMSDXX015WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N 至 15 N 3.3 V ±10% supply voltage 不适用 放大
FMAMSDXX015WCSC3 数字 SPI 0 N 至 15 N 3.3 V ±10% supply voltage 不适用 放大
FMAMSDXX025WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N 至 25 N 3.3 V ±10% supply voltage 不适用 放大
FMAMSDXX025WCSC3 数字 SPI 0 N 至 25 N 3.3 V ±10% supply voltage 不适用 放大
FSAGPDXX001RCAB5 模拟式 0 lb 至 1 lb 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSAGPDXX005LCSB5 数字 SPI 0 N 至 5 N 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSAGPDXX010WCAA5 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSAGPDXX1.5LC5B5 数字 I2C,地址 0x58 0 lb 至 1.5 lb 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSAGPNXX001RC4C5 数字 I2C,地址 0x58 0 lb 至 1 lb 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSAGPNXX003LCAC5 模拟式 0 lb 至 3 lb 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSAGPNXX010WC2C3 数字 I2C,地址 0x58 0 N 至 10 N 最小值 3.0 Vdc,典型值 3.3 Vdc,最大值 3.6 Vdc 不适用 放大
FSAGPNXX1.5LCAC5 模拟式 0 lb 至 1.5 lb 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc 不适用 放大
FSG005WNPB 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSG010WNPB 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSG015WNPB 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSG020WNPB 模拟式 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS005WNGB 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS005WNGR 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS005WNGT 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS005WNSB 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS005WNSR 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS005WNST 模拟式 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS010WNGB 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS010WNGR 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS010WNGT 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS010WNSB 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS010WNSR 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS010WNST 模拟式 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS015WNGB 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS015WNGR 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS015WNGT 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS015WNSB 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS015WNSR 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS015WNST 模拟式 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS020WNGB 模拟式 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS020WNGR 模拟式 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS020WNGT 模拟式 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
FSS020WNSB 模拟式 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 不适用 非放大式
  • 查看下 9 个结果
  • 页码
    37
    正方形框

    力传感器
    触力传感器通过阻抗比例的变化,测量添加或备用力。

    正方形框

    力传感器
    PCB 传感器可测量增加或备用触力,并按比例输出。

    正方形框

    航空航天线性力和旋转扭矩传感器
    在航空器上执行测量和反馈应用的航空航天传感器。

    正方形框

    传感器
    气流、电流、位移、动力、加热器、时计、湿度、红外、磁性、位置、压力、近程和温度。

    正方形框

    X-Y 触力特殊用途测压元件 - 型号 6443
    完整的系统包含两个元件(包括挠性件),可提供超强的结构强度并且可将两个传感器之间的串扰降至最低。

    正方形框

    FSG 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●偏转极低

    正方形框

    FSS-SMT 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

    正方形框

    微动 TBF 系列
    psi、bar、kPa 力和压力范围●非放大、补偿●mV 输出●尺寸极小

    正方形框

    FSS 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

    正方形框

    手术流体管理
    霍尼韦尔触力传感器有助于调节液体管理系统泵接头压力。

    正方形框

    MicroForce FMA Series
    N force ranges●放大、补偿●Analog or digital (I2C or SPI) output

    正方形框

    FSA 系列
    N、lb、g 和 kg 力值范围●放大、补偿●模拟或数字(SPI 或 I2C)输出

    正方形框

    Model 2320 Flanged Reaction Torque Sensor
    12000 in-lb 至 36000 in-lb 容量•0.1% 非线性和迟滞•高扭转钢度•更高的弯矩抵抗性•低端灵敏度(原因:无移动部件)

    正方形框

     1865 系列
    液体介质 psi 压力范围●非放大、补偿●电流激励 mA 或电压激励 mV 输出

    正方形框

    RTP 系列
    它使用非接触式、磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内检测执行器的旋转运动。

    正方形框

    废弃物处理
    MICRO SWITCH 用于废物处理和调节用途的限位开关。

    正方形框

     起落架
    正确部署是飞机着陆、起飞和滑行的重要功能

    正方形框

    健康解决方案
    用于关键设备的准确可靠的传感器、开关和条形码解码产品。

    正方形框

    3663 型
    Pedal cell with clamping band●50 lb, 100 lb, 200 lb, & 300 lb load capacity●±0.29 %FS accuracy●Low off-center loading error●Easy mounting●碳钢

    正方形框

    LC 型
    Digital force indicator●4 1/2 digit display●±0.7 %FS accuracy●量程为 5 lb 至 50,000 lb●仅测量压力●不锈钢隔膜设计

    正方形框

    轮辐式测压元件
    配备紧凑、平滑的通孔设计,当要求荷载结构穿过传感器时使用。

    正方形框

    外科设备/支持产品
    霍尼韦尔传感器已用于控制各种手术器械的操作。

    正方形框

    测试和测量设备
    无描述

    正方形框

    Digital Gauges - Stainless Steel
    高度便鞋设备,9 V 电池供电,区域内最大测量校准 50,000 lb。

    正方形框

    LK 型
    Digital force indicator●4 1/2 digit display●±0.25 % & ±0.30 %FS accuracy●Range of 1 lb to 10,000 lb●拉向/压向●公螺纹附件。

    正方形框

    Load Pins - Stainless Steel
    Sensors for use where “clevis pins,” shackle pins, pulley shafts, or bolts carry a load, providing accurate, real-time monitoring of load forces

    正方形框

    特殊配置反作用力扭矩传感器
    50 in-lbs(5 Nm) up to 36,000 in-lbs(4050 Nm) capacities•0.1% 非线性和滞后•高扭转钢度•High resistance to bending moments•低端灵敏度(原因:无移动部件)

    正方形框

    踏板
    压力测压元件通过安装夹子直接安装至制动踏板。偏离中心处的用力可为 ½,同时生成的误差 <0.5 %。

    正方形框

    3719 型
    Bolt and engine mount force sensor●Compact and high output●Insensitive to bolt and nut applied torque

    正方形框

    梁式测压元件
    钢或铝质传感器,测量精度令人印象深刻, 弯曲力小、尺寸小的特点易于系统集成。

    正方形框

    Digital Gauge Pressure
    不锈钢、便携式力测量设备,用于校准压力和压差测量设备。

    正方形框

    测试和测量测压元件
    为满足抗疲劳、高性能要求,霍尼韦尔提供了多种张力、压缩和通用测压元件供您选择。

    正方形框

    Model 2404 Hollow Reaction Torque Transducer
    Hollow reaction torque sensor•50 lb-in to 5K lb-in•0.1% 非线性和滞后

    正方形框

     7541 系列
    单通道或双通道仪器●交流或直流励磁●应变计和速度传感器输入

    正方形框

    联系我们
    您想要打电话、发邮件或者写信给我们吗?

    正方形框

    透析仪应用概述
    霍尼韦尔制造了许多可以在血液透析机上使用的传感器。这些传感器可用于监测液体的存在与否,也可测量压力/流量和温度等。

    正方形框

    RMA 校准退货
    退货必须经过您的原购买地,且需要有效的 RMA 编号以处理退货。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    30
    pdf FSG Series Force Sensors 数据表 English 383.6KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 数据表 English 350.9KB
    pdf Basic TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified 数据表 English 241.1KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 数据表 English 428.4KB
    pdf Model 3719 Bolt Force Sensor Datasheet 数据表 English 357.5KB
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet 数据表 English 302.8KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 数据表 English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 安装说明 English 372.4KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 安装说明 English 297KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 安装说明 English 307.1KB
    pdf FSG Series Force Sensors 安装说明 English 335.8KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified 安装说明 English 123.7KB
    pdf Force Sensors 产品线指南 English 257.9KB
    pdf Airflow, Force, and Pressure Sensors Range Guide 产品目录 English 2MB
    pdf FSA Series analog CAD model.stp CAD 模型 English 1.4MB
    pdf FSA Series digital CAD model.stp CAD 模型 English 1.5MB
    pdf TBF Series CAD model.stp CAD 模型 English 175.4KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series 应用说明 English 181.3KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 应用说明 English 68.2KB
    pdf TBF Series Force Sensors, Compensated/Unamplified 应用说明 English 83.7KB
    pdf Solutions for Infusion Pumps 应用说明 English 2.4MB
    pdf Pressure or Force Sensor Switch Circuits 技术信息 English 103.9KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors 技术信息 English 170.9KB
    pdf Using Force Sensors in Applications that Measure Flow 技术信息 English 192.8KB
    pdf I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 技术信息 English 864.1KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified 技术信息 English 167.7KB
    pdf SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 技术信息 English 839.8KB
    pdf Selection Considerations for Pressure and Force Sensors 技术信息 English 197KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors 技术信息 English 186.8KB
    pdf Embedded Products in Hospital Applications 手册 English 4.7MB