响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  底座  速度  电气连接
80438 左或右 F/N/R 一体式 Packard
80909 F/N/R 引线
80910 F/N/R 一体式 Deutsch
81248 4 X 4 一体式 Deutsch
81426 3 X 3 一体式 Deutsch
81521 左或右 F/N/R 一体式 Packard
81758 3 X 3 一体式 Deutsch
82914 3 X 3 一体式 Deutsch
84105 凸点 一体式 Deutsch
84467 4 X 4 引线
85874 6 X 3 一体式 Deutsch
86835 F/N/R 一体式 Deutsch
  • 页码
    12
    正方形框

    变速器
    结构坚固●定制解决方案●可提供完全密封版●能够承受恶劣环境

    正方形框

    交通运输
    从重载卡车到农业机械,霍尼韦尔几乎能为您需要的一切产品制造解决方案。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    控制和监控
    用于恶劣环境中的车辆控制和监测:小时表、转换机构、转向信号、继电器等

    正方形框

    转向灯
    多用途●38 mm、45 mm 或 55 mm 圆柱●定制按钮和转把式手柄●3 V 至 32 V●IP67 密封等级●多种选择

    正方形框

    草坪与园艺
    用于草坪、花园和休闲型车辆以及温度传感器、点火开关、转向信号的传感器和开关

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    物料搬运设备
    霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品

    正方形框

    操作控制
    控制产品包括转换机构、转向灯、急停开关、自定义控件、钥匙开关和旋转开关。

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

    正方形框

    前卸式装载机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部的传感器、开关和控制器普遍应用于各种前卸式装载机。它们被用作操作员/行驶控制、自动化引导、资产跟踪器,并带来安全性和舒适性。

    正方形框

    起重机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案,以其高性能的部件和应用,为运输行业保驾护航已达四分之三个世纪。我们拥有涵盖范围极广的产品线,为引擎和传动应用以及温度传感器、点火开关、转向信号、车前灯等领域提供大量解决方案。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    10
    pdf 1080HD Handlebar Controller Combinations Product Sheet 数据表 English 1.1MB
    pdf Keyless Entry Sensors Line Guide 产品线指南 English 179.5KB
    pdf Turn Signals Line Guide 产品线指南 English 195.7KB
    pdf Custom Controls Line Guide 产品线指南 English 372.6KB
    pdf Shifters Line Guide 产品线指南 English 179.9KB
    pdf 1080HD Handlebar Control Application Note 应用说明 English 105.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Requirements 目录信息 English 161.7KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Requirements 目录信息 English 96.3KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Customization Options 目录信息 English 478.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Customization Options 目录信息 English 709.2KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink