响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  额定电流  端子  开关(电阻性负载)
SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-1-AC220V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-1-DC12V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB 1100 VA
SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB 1100 VA
SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB 120 W
SZR-MY2-D1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-N1-AC220V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-N1-DC12V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-N1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-X1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY4-1-AC110-120V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-1-AC220V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-1-DC12V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-1P-AC110-120V 3 A PCB 660 VA
SZR-MY4-1P-AC220-240V 3 A PCB 660 VA
SZR-MY4-1P-DC24V 3 A PCB 72 W
SZR-MY4-D1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-N1-AC110-120V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-N1-AC220V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-N1-DC12V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-N1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-X1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
  • 页码
    1
    正方形框

    MY 系列
    220 Vac,5 A;24 Vdc,5 A●220 Vac,3 A;24 Vdc,3 A●5 A、3 A 负载电流;1100 VA、120 W (5 A);660 VA、72 W (3 A) 最大开关●DPDT、4PDT

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SZR-MY Series Power Relays 数据表 English 574.6KB