响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  额定电流  端子  开关(电阻性负载)
SZR-LY2-1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-1P-AC110-120V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY2-1P-DC24V 10 A PCB 240 W
SZR-LY2-D1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-N1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-N1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-N1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-N1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-X1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-1P-AC110-120V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY4-1P-AC220-240V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY4-1P-DC24V 10 A PCB 240 W
SZR-LY4-D1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-N1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-N1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-N1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-N1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-X1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
  • 页码
    1
    正方形框

    LY 系列
    110 Vac,10 A;24 Vdc,10 A●10 A 负载电流●1100 VA、240 W 开关容量●DPDT、4PDT●银氧化镉触点

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SZR-LY Series Power Relays 数据表 English 555.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink