搜索结果
产品 | 传感器类型 | 电源电压 | 工作频率 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
112FW12-4 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 500 Hz |
![]() |
112FW12-R1 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 500 Hz |
![]() |
122FW12-4 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 500 Hz |
![]() |
1PCFD3AANN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3ACNN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3AHGN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3BANN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3BCNN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3BHGN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3CANN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3CCNN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCFD3CHGN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3AAN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3ACN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3AHG1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3BAN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3BCN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3BHG1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3CAN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3CCN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PCTD3CHG1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3AANN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3ACNN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3AHGN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3BANN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3BCNN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3BHGN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3CANN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3CCNN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRFD3CHGN-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3AAN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3ACN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3AHG1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3BAN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3BCN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3BHG1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3CAN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3CCN1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
1PRTD3CHG1-000 | 不适用 | 12 Vdc 至 28 Vdc | 不适用 |
![]() |
211FW10-4 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 1.5 kHz |
![]() |
212FW10-4 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 1.5 kHz |
![]() |
212FW10-R | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 1.5 kHz |
![]() |
21FW-74 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 2000 Hz |
![]() |
21FW-R1 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 2000 Hz |
![]() |
23FW-R2 | 恶劣环境 | 18 Vdc 至 32 Vdc | 2000 Hz |
310FW04-10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
320FW04-5 | 恶劣环境 | 不适用 | 不适用 | |
330FW04A-1 | 恶劣环境 | 不适用 | 不适用 | |
![]() |
340FW03-R1 | 传感器接口模块 | 不适用 | 不适用 |
![]() |
370FW03-R1 | 恶劣环境 | 不适用 | 不适用 |
页码 | |
---|---|
![]() |
接近传感器 采用涡流电流衰减振荡器 (ECKO) 和霍尔效应等多种技术,提供环境密封接近传感器。 |
![]() |
IHM 系列接近传感器 拥有可选性诊断能力的航空航天接近传感器:整体性健康监测●气密密封●平台解决方案 |
![]() |
线性和角度传感器集成电路 模拟输出霍尔效应或磁阻传感器集成电路。 |
![]() |
传感器 气流、电流、位移、动力、加热器、时计、湿度、红外、磁性、位置、压力、近程和温度。 |
![]() |
23 FW 系列 22.2 mm 一体式接近传感器●不锈钢感应面●常开,电流沉 |
![]() |
932 系列 一体式 M12接近传感器●陶瓷感应面●常开、电流源 |
![]() |
100 FW 系列 一体式 5/8 ECKO 接近传感器●屏蔽、无屏蔽感应面●常开,电流沉 |
![]() |
21 FW 系列 12 mm 一体式接近传感器●不锈钢感应面●常开,电流沉 |
![]() |
200 FW 系列 一体式 5/8 霍尔效应接近传感器●屏蔽感应面●常开/常闭,电流沉 |
![]() |
飞行操纵面板 各类襟翼、板条偏斜和执行器用途的传感器、开关和组件 |
![]() |
货运 坚固耐用的开关、传感器,在协助装卸的同时引导监测和维护货物系统。 |
![]() |
ZS 系列 一体式 M18接近传感器●陶瓷感应面●常开,电流沉 |
![]() |
932 系列 一体式 M18接近传感器●陶瓷感应面●常开、电流源 |
![]() |
300 FW 系列 分体式 ECKO 接近传感器●屏蔽感应面●常开/常闭,电流沉 |
![]() |
翼上/主出口门 用于监测状态和部署的开关和传感器。 |
![]() |
不锈钢外壳使传感器具有独立性和耐环境性● ECKO●感应面采用美国杜邦 (Crastin) 材质 |
![]() |
M12 不锈钢、独立、耐环境性 ECKO 接近传感器●感应面采用美国杜邦 (Crastin) 和陶瓷两种材质选择 |
![]() |
ZS 系列 一体式 M12 接近●Crastin(塑料)感应面●常开/常闭,电流源 |
![]() |
M30 耐环境性,包括水下,ECKO●陶瓷、超模压或不锈钢感应面 |
![]() |
5 FW 系列 目标、专用接近传感器●不锈钢感应面 |
![]() |
Military Ground Vehicle Honeywell's sensors and switches for use in military vehicle applications |
![]() |
Military Bomb and Missile Racks 霍尼韦尔组件具有设计灵活、可在不同平台上重复使用的特征。 |
![]() |
整体性健康监测 (IHM) 旨在用于满足现代飞行器增加间接照明、EMI 和振动要求。 |
![]() |
航空结构 密封开关和接近传感器用于机身、机翼或飞行操纵面。 |
![]() |
M14 不锈钢、独立、耐环境性 ECKO 接近传感器●不锈钢感应面 |
![]() |
售后产品和服务 霍尼韦尔位置、近程和压力传感器、执行器和密封型开关符合 PMA 和 MIL 标准。 |
文档 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Datasheet: IHM Series Aerospace Proximity Sensors | 数据表 | English | 948.2KB |
![]() |
100FW All-Metals Sensitive Proximity Sensors | 安装说明 | English | 141.9KB |
![]() |
Proximity Sensors Line Guide | 产品线指南 | English | 166.5KB |
![]() |
IHM Series Proximity Sensors for Aerospace Applications | 应用说明 | English | 750.3KB |
![]() |
Armoured Vehicle Gun Control and Ammunition Loading Systems | 应用说明 | English | 148.1KB |
![]() |
Product Capabilities Overview: Aerospace Proximity Switch | 应用说明 | English | 802.6KB |
![]() |
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick? | 白皮书 | English | 2.3MB |
Test Tab