响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160814==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电源电压
6DF-1N2-C2-HWL 7 V 至 36 V
6DF-1N6-C2-HWL 7 V 至 36 V
TARS-HCASS 最小电压 9 V 至最大电压 36 V
TARS-LCASS 最小电压 4.5 V 至最大电压 5.5 V
  • 页码
    3
    正方形框

    IMU(惯性测量单元)
    通过 MEMS 技术,采用耐用单体设备提供六度以上的运动、位置和导航传感。

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink