响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160807==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  外形规格  输入类型  通道数
060-3104-01 不适用 传感器:0.5 mV/V 至 8 mV/V 1
060-3147-01 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-02 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-03 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3155-01 不适用 0.5 mV/V 至 4 mV/V 1
060-6807-01 1/8 DIN 高级(放大型)传感器输入 1
060-7561PSD-01 手持 应变计全桥式传感器 1
060-J500-01 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 高电平 V/mA 1
060-J829-05 不适用 高电平 V/mA 1
7541-101 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-111 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-112 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-115 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7554-101 不适用 ±4.5 mV/V,应变计 1
  • 页码
    55
    正方形框

    测试和测量仪器
    单通道和多通道单元、压力表、在线放大器、电源、传感器模拟器;基于模拟和微处理器。

    正方形框

    高频率 - 恒定电流加速计
    高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性●2 Hz 至 15 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    测试和测量设备
    无描述

    正方形框

    测试和测量产品
    压力传感器、测压元件、扭矩传感器、位移传感器 (LVDT)、加速计等测试和测量仪器。

    正方形框

    通用型加速计
    配备多种结构和安装选项的加速计●0 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    测试和测量产品
    压力传感器、测压元件、扭矩传感器、位移传感器 (LVDT)、加速计等测试和测量仪器。

    正方形框

    速度加速计
    放大压电加速计,配备快速输出●2 Hz 至 10 kHz 或 5 Hz 至 4 kHz●mV / mm / s 或 4 mA 至 20 mA 输出

    正方形框

    测试和测量加速计
    配置包括微型传感器、双轴和三轴测量、潜水螺丝、安装螺栓和环氧树脂安装配置。

    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

    正方形框

    测试和测量测压元件
    为满足抗疲劳、高性能要求,霍尼韦尔提供了多种张力、压缩和通用测压元件供您选择。

    正方形框

    MA12 型
    通用型加速计●连接器或电缆版本可用●±80 G 动态范围

    正方形框

    MA15 型
    通用型加速计●电流输出●配合连接器或集成电缆●1/4-28 UNF 母安装孔●50 G 动态范围

    正方形框

    MA342 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●2 针 MS 连接器

    正方形框

    MAQ14 型
    通用电荷输出微型加速计●侧引出线或连接器●1/4-28 UNF 或 10-32 UNF 安装孔●±1000 G 动态范围

    正方形框

    恒定电流 - 型号 MAV52
    配备连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速计●1/4-18 UNF 母安装孔● 50 G

    正方形框

    MA331 型
    与应变计放大器一起使用的直流响应加速计●集成电缆●方形底座,带 4 6-40 UNF 安装孔●±1 G 至 ±50 G 动态范围

    正方形框

    恒定电流
    压电加速度计,带恒流低输出阻抗输出●2 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    电荷输出
    自生小体积压电加速计●10 kHz、18 kHz、30 kHz●充电输出或增强灵敏度输出 (pC/G)

    正方形框

    MA11 型
    通用型加速计●连接器、集成电缆或潜水电缆型号●±50 G 或 ±80 G 动态范围

    正方形框

    151 型
    S 型/Z 型力传感器●5 N 至 50K N 的容量●±0.03% 满量程精度●合金钢外壳

    正方形框

    电压
    压电加速度计●0 Hz 运行,0 Hz 至 1800 Hz 可用范围●mV/G 或4 mA 至 20 mA 与 G 输出成比例的双线式电流

    正方形框

    152 型
    S 型/Z 型力传感器●5 N 至 50K N 的容量●±0.03% 满量程精度●氧化铝护套

    正方形框

    45 型
    疲劳额定通用负载传感器●250 lb 至 100,000 lb●最低 ±0.04% 满量程精度●拉力和压力●本身所具备的安全选项

    正方形框

    温度和振动 - 型号MAT53
    通用型加速计●2 Hz 至 10 kHz●温度(电流)和振动(mV)输出

    正方形框

    MAQ13 型
    通用电荷输出微型加速计●顶部电缆引出●10-32 UNF 母安装孔●±800 G 动态范围

    正方形框

    测试和测量压力传感器
    用于测试和测量规格的绝对、表压和真实压力传感器,范围涵盖一般的行业流程到专业的危险区域。

    正方形框

    TMS 9250
    数字遥测、非接触●0.05 %FS,整体系统精度●DIN 配对法兰兼容●高扭转钢度

    正方形框

    1600 型
    旋转变压器扭矩传感器●5,6 Nm 至 11298,5 Nm 容量●0.1% 非线性和滞后●圆形键盘轴配置

    正方形框

    1100 型
    1104-1107 rotary slip ring torque sensor●100 lb-in to 100,000 lb-in●0.1% 非线性和迟滞●圆形键盘轴配置

    正方形框

    2110 型
    法兰反作用扭矩传感器●225,97 Nm 至 271K Nm 容量●0.1% 非线性和滞后

    正方形框

    工业压力传感器
    高性价比的通用压力传感器适用于工业、工艺及原始设备制造商的测试和量测应用。

    正方形框

    辅助动力装置
    霍尼韦尔是领先的发动机供应商及燃料、空气和液体系统辅助动力装置生产商

    正方形框

    1228 型
    Model 1228 Flange Drive Torque Sensor●2000 lb-in to 10,000 lb-in●0.15% 非线性和迟滞

    正方形框

    1602 型
    低容量旋转变压器扭矩传感器●0,35 Nm 至 7,06 Nm 容量●0.1% 非线性和滞后●圆轴配置

    正方形框

    轴滑环式扭矩传感器
    Shaft, slip-ring torque sensors●From 10 oz-in up to 100,000 in-lb●Compatible with almost all dc and ac signal conditioning equipment●更高的频率响应

    正方形框

    测试和测量扭矩传感器
    从基本的扭矩遥测到高级数字测量,霍尼韦尔已有50 年以上的旋转和反作用扭矩传感器设计经验。

    正方形框

    法兰式反作用扭矩传感器
    法兰、反作用扭矩传感器●5 Nm 至 271K Nm 容量●无需对滑环、轴承或电刷进行维护

    正方形框

    2102 型
    小法兰反作用扭矩传感器●5,65 Nm 至 112,98 Nm 容量●0.1% 非线性和滞后

    正方形框

    传感器评估套件
    面板和软件有助于更快评估传感器。

    正方形框

    Non-contact, Unamplified, Special Torque Transducers
    非接触式、旋转、变压、扭矩传感器●50 lb-in to 10,000 lb-in and 500 lb-in, 1,000 lb-in capacities●0.05 % and 0.1% non-linearity and hysteresis

    正方形框

    测试和测量 LVDT
    大量选择的线性可变位移传感器(LVDT)满足单点和多点工业测量的苛刻要求。

    正方形框

    1815 型
    Enhanced accuracy sensor●0.05% 非线性和迟滞●50 lb-in to 10,000 lb-in●Spline drive/flange mount●扩展速度范围

    正方形框

    非接触式、非放大式、轴扭矩传感器
    非接触式、旋转、变压、扭矩传感器●0,35 Nm 至 7 Nm;5 Nm 至 11300 Nm 容量●提供速度传感器和脚座安装

    正方形框

    1103 型
    Low capacity rotary slip-ring torque transducer●10 oz-in 至 20 oz-in●0.05% 非线性和迟滞●圆轴配置

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    行业概述
    无描述

    正方形框

    法兰滑环式扭矩传感器
    法兰、环形舌片扭矩传感器●225 Nm 2250 N 容量●高刚度提高频率响应

    正方形框

    1800 型
    增强精度的旋转扭矩传感器●11,3 Nm 至 11298,5 Nm 容量●0.05% 非线性和滞后●扩展型速度范围,最高 27,000 RPM

    正方形框

    数字遥测
    0.05%FS 整体系统精度●DIN、SAE 尺寸、轴对轴式、提供集成或定制联轴器●高扭转钢度

    正方形框

    1615 型
    Rotary transformer torque transducer●50 lb-in to 10,000 lb-in●Non-linearity & hysteresis of 0.1% ● Spline drive/flange mount

  • 查看下 5 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    284
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet 数据表 English 402.9KB
    pdf Models MA331 and MA332 Accelerometer Datasheet 数据表 English 193.6KB
    pdf Model 1700 Six-Channel Temperature Measurement System Datasheet 数据表 English 176.9KB
    pdf Models 3174-3176 Pancake Load Cell Datasheet 数据表 English 367.5KB
    pdf Model MAQ13 Accelerometer Datasheet 数据表 English 177.4KB
    pdf Models 1804-1807 Rotating Torque Transducer Datasheet 数据表 English 240.2KB
    pdf Model AL-SC Load Cell Datasheet 数据表 English 186.8KB
    pdf Model 1603A/1603A-01 Propulsion Monitoring System Datasheet 数据表 English 108.5KB
    pdf Model 3173 Pancake Load Cell Datasheet 数据表 English 344.1KB
    pdf Model S7C AC-AC Submersible LVDT Datasheet 数据表 English 249KB
    pdf Model RM Rod End Load Cell Datasheet 数据表 English 338.8KB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 231.4KB
    pdf Model MAQ14 Accelerometer Datasheet 数据表 English 191.4KB
    pdf Model 41e Precision Load Cell Datasheet 数据表 English 369.9KB
    pdf Model 3167 Pancake Load Cell Datasheet 数据表 English 266.6KB
    pdf Model 1815 Rotating Torque Transducer Datasheet 数据表 English 250.6KB
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet 数据表 English 208.1KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 315.7KB
    pdf Model 73 Precision Load Cell Datasheet 数据表 English 392.4KB
    pdf Model LW7S AC-AC Submersible LVDT Datasheet 数据表 English 275.9KB
    pdf Summing Amplifier AA919 Datasheet 数据表 English 293.8KB
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet 数据表 English 302.8KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet 数据表 English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 300.3KB
    pdf Models 201-202 Fatigue-Rated Pancake Load Cells Datasheet 数据表 English 393KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 294.4KB
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet 数据表 English 179.3KB
    pdf Models 1604-1607 Rotating Torque Transducer Datasheet 数据表 English 233.8KB
    pdf Model MAV51 Accelerometer Datasheet 数据表 English 207.5KB
    pdf Model 125 Load Cell Datasheet 数据表 English 343.9KB
    pdf Model SSA AC-AC Sub-Sea LVDT Datasheet 数据表 English 255.6KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet 数据表 English 287.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet 数据表 English 310.1KB
    pdf Model MAQ36 Accelerometer Datasheet 数据表 English 177.4KB
    pdf Model UV-10 Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet 数据表 English 256.4KB
    pdf Model 45 Fatigue-Rated Load Cell Datasheet 数据表 English 385.4KB
    pdf Model 3419 Seat Belt Load Cell Datasheet 数据表 English 321.4KB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 353.1KB
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet 数据表 English 416.7KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 462.9KB
    pdf Models 2101-2106 Torque Measurement System Datasheet 数据表 English 224KB
    pdf Model DLE DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet 数据表 English 256.7KB
    pdf Model GM-A Digital Display/Signal Conditioner Datasheet 数据表 English 333.5KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 329.8KB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet 数据表 English 539.4KB
    pdf Model 129 Load Cell Datasheet 数据表 English 267.2KB
    pdf Model MA12 Accelerometer Datasheet 数据表 English 227.1KB
    pdf Model LW7U AC-AC Submersible LVDT Datasheet 数据表 English 270.9KB
    pdf Model 2404 Hollow Torque Transducer Datasheet 数据表 English 282.4KB
    pdf Model 101 Load Cell Datasheet 数据表 English 225.9KB
  • 查看下 50 个结果
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink