搜索结果
产品 | 产品类型 | 底座 | 工作电流 | 感应电流范围 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSCA0050A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,50 A RMS 标称 | ±150 A |
CSCA0100A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,100 A RMS 标称 | ±300 A | |
CSCA0200A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,200 A RMS 标称 | ±600 A | |
CSCA0300A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,300 A RMS 标称 | ±900 A | |
CSCA0400A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,400 A RMS 标称 | ±900 A | |
CSCA0500A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,500 A RMS 标称 | ±900 A | |
CSCA0600A000B15B01 | 感应式模拟 | Molex 型连接器 | 25°C 时,600 A RMS 标称 | ±900 A | |
![]() |
CSDA1AA | 数字电流 | PCB,安装销 | 0.50 NI @ 25°C(最小值 0.32 NI,最大值 0.88 NI) | 不适用 |
CSDA1BA | 数字电流 | PCB,螺丝型接环 | 0.50 NI @ 25°C(最小值 0.32 NI,最大值 0.88 NI) | 不适用 | |
CSDA1BA-S | 数字电流 | PCB,螺丝型接环 | 0.50 NI @ 25°C(最小值 0.22 NI,最大值 0.59 NI) | 不适用 | |
CSDA1DA | 数字电流 | 螺钉安装 | 0.50 NI @ 25°C(最小值 0.32 NI,最大值 0.88 NI) | 不适用 | |
CSLA1CD | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±57 A | |
CSLA1CE | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±75 A | |
CSLA1CF | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±100 A | |
CSLA1DJ | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±225 A | |
CSLA1EL | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±625 A | |
CSLA2CD | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±72 A | |
CSLA2CE | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±92 A | |
CSLA2CF | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±125 A | |
CSLA2DGI | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±150 A | |
CSLA2DH | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±235 A | |
CSLA2DJI | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±225 A | |
CSLA2DKI | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±400 A | |
CSLA2EL | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±550 A | |
CSLA2EM | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±765 A | |
CSLA2EN | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±950 A | |
CSLA2GD | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±72 A | |
CSLA2GF | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±125 A | |
CSLH3A45 | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±45 A | |
CSLS6B60 | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±60 A | |
CSLT6B100 | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±100 A | |
CSLW6B1 | 内部电路模拟 | 5 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±1 A | |
CSLW6B200M | 内部电路模拟 | 5 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±200 mA | |
CSLW6B40M | 内部电路模拟 | 5 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±40 mA | |
CSLW6B5 | 内部电路模拟 | 5 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±5 A | |
CSNA111 | 闭环线性 | 3 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,50 A RMS | ±70 A | |
CSNB121 | 闭环线性 | 3 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,50 A RMS | ±100 A | |
![]() |
CSNB131 | 闭环线性 | 3 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,50 A RMS | ±100 A |
CSNE151 | 闭环线性 | 13 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±36 A | |
![]() |
CSNE151-002 | 闭环线性 | 17 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±43 A |
![]() |
CSNE151-005 | 闭环线性 | 13 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±36 A |
CSNE151-006 | 闭环线性 | 13 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±36 A | |
CSNE151-010 | 闭环线性 | 13 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±36 A | |
CSNE151-100 | 闭环线性 | 11 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±90 A | |
CSNE151-104 | 闭环线性 | 9 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±56 A | |
CSNE151-200 | 闭环线性 | 11 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,50 A RMS | ±90 A | |
CSNE151-202 | 闭环线性 | 11 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,50 A RMS | ±90 A | |
CSNE151-204 | 闭环线性 | 9 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,50 A RMS | ±90 A | |
CSNE381 | 闭环线性 | 13 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,25 A RMS | ±36 A | |
CSNF151 | 闭环线性 | 3 引脚 PCB 电路板 | 25°C 时,100 A RMS | ±180 A |
页码 | |
---|---|
![]() |
电流传感器 准确快速的电源管理响应。这一系列的产品包括可调节线性、零点平衡、数字以及线性电流传感器。 |
![]() |
开环电流传感器 开环传感器按当前电流比例输出电压,无反馈控制。电池供电电路的体积小巧,功耗低。 |
![]() |
数字/感应电流传感器 - CSDA 系列 开环电流传感器采用数字电流输出,当电流超过工作点时,从 Vcc 更改至 0.4 V。不受过流损害。 |
![]() |
闭环电流传感器 闭环传感器通过反馈控制,与测量电流按一定比例输出。快速响应增强准确度和线性度。 |
![]() |
接近传感器 采用涡流电流衰减振荡器 (ECKO) 和霍尔效应等多种技术,提供环境密封接近传感器。 |
![]() |
温度传感器和热敏元件 RTD 和热敏电阻感应元件和温度探头套件;商用、精密和高可靠性热敏电阻/热开关。 |
![]() |
SS39ET、SS49E、SS59ET 线性传感器集成电路 霍尔效应传感器●SOT-23,扁平 TO-92-样式,SOT-89B 封装●线性灌电输出 |
![]() |
高频率 - 恒定电流加速计 高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性●2 Hz 至 15 kHz●IEPE 和 mV/G 输出 |
![]() |
被动速度传感器 当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。 |
![]() |
传感器 气流、电流、位移、动力、加热器、时计、湿度、红外、磁性、位置、压力、近程和温度。 |
![]() |
SS490 系列线性传感器集成电路 霍尔效应传感器●扁平 TO-92 型封装●线性灌电或拉电输出 |
![]() |
IHM 系列接近传感器 拥有可选性诊断能力的航空航天接近传感器:整体性健康监测●气密密封●平台解决方案 |
![]() |
恒定电流 - 型号 MAV52 配备连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速计●1/4-18 UNF 母安装孔● 50 G |
![]() |
CSNH 系列 25 额定电流●±43 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNK 系列 500 额定电流●±1200 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSCA-A 系列 交流、直流、冲击电流●±150 A、 ±300 A、 ±600 A、 ±900 A 传感电流范围●3 µs 至 7 µs 响应时间●Molex 和 Gallant 连接器 |
![]() |
CSNJ 系列 300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSLW 系列 交流、直流电●±1 A、 ±5 A、 ±40 mA、 ±200 mA 传感电流范围●响应时间 -3 µs●PCB |
![]() |
CSNL 系列 300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNR 系列 125 额定电流●±200 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNX 系列 25 额定电流●±56 传感电流范围●< 0.2 µs 响应时间● ±0.24% 精确度 |
![]() |
CSLH 系列 交流、直流电●±9 A、±45 A 传感电流范围●响应时间 -3 µs●3 针 PCB |
![]() |
CSNE 系列 25 A、50 A 额定电流●±36 A、±90 A 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNM 系列 500 额定电流●±1000 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNT 系列 50 额定电流●±150 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNA 系列 50 额定电流●±70 A,±90 A,±100 A 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNG 系列 100 额定电流●±180 A、±200 A 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
发电设备和备用能源装置 用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。 |
![]() |
CSLT 系列 交流、直流电●±100 传感电流范围●响应时间 -3 µs●PCB |
![]() |
CSLA 系列 交流、直流电●±57 A 至 ±950 A 传感电流范围●3 µs、 8 µs 响应时间●3 针 PCB |
![]() |
CSNP 系列 50 额定电流●±90 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNB 系列 50 额定电流●±100 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSLS 系列 交流、直流电●±60 传感电流范围●响应时间 -3 µs●PCB |
![]() |
CSNS 系列 100 A、200 A、 300 A 额定电流●±320 A、±600 A 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
CSNF 系列 100 额定电流●±150 A,±180 A,±200 A 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度 |
![]() |
不锈钢外壳使传感器具有独立性和耐环境性● ECKO●感应面采用美国杜邦 (Crastin) 材质 |
![]() |
HOA2862 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.2 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出 |
![]() |
HOA6299 透射式红外传感器●聚砜外壳●穿透光束式模块●底盘安装●塑料封装 |
![]() |
HOA0825 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●4,19 mm 宽槽●光电晶体管输出 |
![]() |
HOA0862 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口 |
![]() |
HOA0860 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口 |
![]() |
300 FW 系列 分体式 ECKO 接近传感器●屏蔽感应面●常开/常闭,电流沉 |
![]() |
HOA0866 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口 |
![]() |
HIH-4602-L 系列 模拟输出,相对湿度传感器●湿度精度:±3.5% RH●4 Vdc 至 5.8 Vdc 供应●相同列表的出厂校准数据 |
![]() |
HOA0875 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口 |
![]() |
HOA0882 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口 |
![]() |
HOA1885 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出 |
![]() |
HOA0880 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口 |
![]() |
HOA0876 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口 |
![]() |
HOA0891 透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口 |
Test Tab