响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  动作  端子  安培和额定电压
101TL1-1 3 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-2 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL1-2D 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
101TL1-2G 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL1-3 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-3D 2 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
101TL1-3F 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-6 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL1-6F 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
101TL1-7 3 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL144-6F 2 位 IWTS(14-16 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL154-2 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
101TL2-1A 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-1N 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-21 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-2D 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-31 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-3D 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-3F 2 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-3G 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-51 3 位 IWTS(16-20 规格)  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
101TL2-5L 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2-6F 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)
101TL2834-1 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-2 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-3 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-5 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-6 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2834-7 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2841-3 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2841-7 3 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
101TL2887-6 2 位 IWTS(16-20 规格) 0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.01 A 至 0.1 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
102TL1-1 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-10A 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
102TL1-10L 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-10P 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
102TL1-1E 3 位 IWTS(14-16 规格) 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-2 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
102TL1-3 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-3D 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
102TL1-3F 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-3G 2 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
102TL1-5 3 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL1-5K 3 位 IWTS(14-16 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
102TL2-1 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL2-10 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
102TL2-10A 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL2-12A 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL2-1E 3 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
102TL2-2 2 位 IWTS(16-20 规格)  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 6 A(0.5 Vac 至 230 Vac 时)|0.5 A 至 7.5 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    28
    正方形框

    钮子开关
    各类电子、位置和称重选项,切换键配备 MIL 资质选件、瞬时和/或长时间速动、摇杆。

    正方形框

    开关
    多种类型的机电开关:snap-action, limit, toggle & more. Applications include sealed and hazardous location.

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

    正方形框

    NT 系列
    商用级扭子开关●UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    TW 系列
    微型不锈钢钮子开关●UL、MIL-DTL-83781 ● 0.1 A 至 5 A●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    物料搬运设备
    霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    MT 系列
    微型扭子开关●UL、CE●5 A,28 Vdc 或 100 mA, 28 Vdc●SPDT,SPST, DPDT, DPST

    正方形框

    TS 系列
    通用钮子开关●UL recognized for US and Canada●0.4 A 至 10 A●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    TL 系列
    军事级钮子开关●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    AT 系列
    不锈钢钮子开关●MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1 A 至 5 A 电阻●银触点和金触点●各类控制杆、端子和操作

    正方形框

    ET 系列
    磁性钮子开关●MIL-S-5594 ● 7 A(最大值)●纯银触点●螺丝、引线和转塔终端

    正方形框

    货运
    坚固耐用的开关、传感器,在协助装卸的同时引导监测和维护货物系统。

    正方形框

    V3 Series
    1 A 至 25 A●> 10M mechanical cycles●UL/CSA●MIL-PRF-8805列表●Variety of termination and lever options●低操作力和差动行程

    正方形框

    制冷设备
    用于工业制冷的传感器和开关。

    正方形框

    概述
    无描述

    正方形框

    概述
    无描述

    正方形框

    概述
    无描述

    正方形框

    概述
    无描述

    正方形框

    产品
    无描述

    正方形框

    概述
    无描述

    正方形框

    交通运输
    从重载卡车到农业机械,霍尼韦尔几乎能为您需要的一切产品制造解决方案。

    正方形框

    驾驶舱控制
    复制

    正方形框

    行业概述
    无描述

    正方形框

    概述
    无描述

    正方形框

    定制控制器
    多功能电子/光电运行●滑动、扭子和按钮●环保●定向和速度控制

    正方形框

    起重机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案,以其高性能的部件和应用,为运输行业保驾护航已达四分之三个世纪。我们拥有涵盖范围极广的产品线,为引擎和传动应用以及温度传感器、点火开关、转向信号、车前灯等领域提供大量解决方案。

    正方形框

    前卸式装载机应用概述
    霍尼韦尔传感与控制部的传感器、开关和控制器普遍应用于各种前卸式装载机。它们被用作操作员/行驶控制、自动化引导、资产跟踪器,并带来安全性和舒适性。

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink