响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品 类型 样式 系列
13C0500PA1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C0500PA4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C0500PA4L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C0500PA6K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C0500PS1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C0500PS1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C0500PS5L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PA1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PA1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PA4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PA6K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PS1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PS1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PS4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PS5K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PS5L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C1000PS6K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C2000PA1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C2000PA4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C2000PA5K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C2000PS1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C2000PS5L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PA1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PA1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PA4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PA5K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PS1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PS5K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PS5L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C3000PS6K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PA1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PA1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PA4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PA5K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PA5L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PA6K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS4K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS4L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS5K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS5L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13C5000PS6K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13U0500PA0K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13U1000PA0K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13U3000PA0K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
13U5000PA0K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 13 mm 系列
19C003PG1K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 19 mm 系列
19C003PG1L 压力传感器和传感器 重载压力传感器 19 mm 系列
19C003PG2K 压力传感器和传感器 重载压力传感器 19 mm 系列
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    41
    正方形框

    压力传感器和传感器
    全系列板载和重型压力测量解决方案;易于配置,可选择多种端口、连接器、输出和压力范围。

    正方形框

    海底位移传感器 (LVDT)
    潜水全焊接 316 不锈钢位移传感器●交流-交流或直流-直流●可在水下 7,500 英尺操作

    正方形框

    测试和测量压力传感器
    用于测试和测量规格的绝对、表压和真实压力传感器,范围涵盖一般的行业流程到专业的危险区域。

    正方形框

    重载压力传感器
    适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

    正方形框

    常见过程压力传感器
    压力和压差传感器采用硅或箔应变计技术,可适用于多种应用。

    正方形框

    冲压紧凑型和微型压力传感器
    不锈钢、带薄隔膜和重型侧壁,使这些压力传感器足够坚固,厚度足以测量低压。

    正方形框

    19 mm 系列
    非放大式●绝压、表压、真空计●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 500 psi●带状电缆端子

    正方形框

    传动系统
    霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

    正方形框

    制冷设备
    用于工业制冷的传感器和开关。

    正方形框

    PX2 系列
     放大●±2%FSS TEB●绝压、密封表压、通气表压●304SS●1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    SPT 系列
    放大/非放大●绝压、表压、密封表压、真空计表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 5000 psi

    正方形框

    Z 型
    通用计/绝对压力传感器● 0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.25% 满量程精度

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    型号 TJE
    通用计/绝对压力传感器● 0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    冲压压力传感器
    冲压压力传感器体积小,非常适用于从 0 psig 至 15,000 psig 的极小空间和可用压力范围。

    正方形框

    导轨
    支持轨道和列车用途的传感器和开关。

    正方形框

    运动车辆
    用于各类运动车辆的传感器和开关。

    正方形框

    工业压力传感器
    高性价比的通用压力传感器适用于工业、工艺及原始设备制造商的测试和量测应用。

    正方形框

    紧凑型和微型压力传感器
    全系列轻型超小型压力传感器采用嵌入式安装、小体积设计和冲压隔膜,可用于极小空间。

    正方形框

    PX3 系列
     放大●±1%FSS 类型TEB●绝压、密封表压●黄铜 C36000●1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi

    正方形框

     1865 系列
    液体介质 psi 压力范围●非放大、补偿●电流激励 mA 或电压激励 mV 输出

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    434 型号
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度

    正方形框

    425 型号
    翼型压力传感器●0 psi 至 20,000 psi●±0.1%、±0.2% 满量程精度

    正方形框

    箔片型通用压力传感器
    基于箔式应变片技术使我们的传感器能够承受会破坏硅压力传感器与微机械压力传感器的高压。

    正方形框

    424 型号
    翼型压力传感器●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度

    正方形框

    435 型号
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.1%、±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    FP5000
    可配置的表压/绝对压力传感器● 0.36 psig/a 到 5,000 psig/a●±0.1% 满量程精度●多种输出类型

    正方形框

    437 型号
    翼型压力传感器●宽透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    MLH 系列
     放大●低至 ±2%FSS TEB●表压和密封表压●304L SS 端口;哈式 214 合金膜片,塑料主体● 6 bar 至 550 bar | 0 psi 至 8000 psi

    正方形框

    通用硅式过程压力传感器
    硅压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度要求较高。

    正方形框

    13 mm 系列
    非放大式●绝压、密封表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 500 psi,0 psi 至 5000 psi●带状电缆端子

    正方形框

    石油和天然气压力传感器
    锤击由壬压力传感器用于必要的石油和天然气行业用途。

    正方形框

    辅助动力装置
    霍尼韦尔是领先的发动机供应商及燃料、空气和液体系统辅助动力装置生产商

    正方形框

    患者监测/急性测试
    患者监控器用于在临床环境下监控和显示患者重要症状。

    正方形框

    健康解决方案
    用于关键设备的准确可靠的传感器、开关和条形码解码产品。

    正方形框

    测试和测量产品
    压力传感器、测压元件、扭矩传感器、位移传感器 (LVDT)、加速计等测试和测量仪器。

    正方形框

    测试和测量仪器
    单通道和多通道单元、压力表、在线放大器、电源、传感器模拟器;基于模拟和微处理器。

    正方形框

    联系我们
    您想要打电话、发邮件或者写信给我们吗?

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    290
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 2.2MB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 2.8MB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 数据表 English 571.9KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet 数据表 English 775.5KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi 数据表 English 954.2KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 数据表 English 727.3KB
    pdf 19 mm Series 数据表 English 624.6KB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors 数据表 English 521.6KB
    pdf 13 mm Series 数据表 English 866.9KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 1.6MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp 数据表 English 2.9MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 1.1MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp 数据表 English 2.3MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 数据表 English 3.5MB
    pdf SDX Series Pressure Sensors (Compensated, DIP Package 0 to 1 psi up to 0 to 100 psi) 数据表 English 175.8KB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors 数据表 English 705.4KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 数据表 English 210.1KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp 数据表 English 1.3MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) 数据表 English 194KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 2.9MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 1.9MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) 数据表 English 111.7KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi 数据表 English 690.7KB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) 数据表 English 300.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp 数据表 English 1.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 数据表 English 5MB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) 数据表 English 93.7KB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi 数据表 English 693KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) 数据表 English 73.2KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe 数据表 English 593KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) 数据表 English 76.4KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 4.5MB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 数据表 简体中文 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 数据表 德语 1.9MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 3.5MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 数据表 西班牙语 1.9MB
    pdf ASDX Series, Digital Output 安装说明 English 615.5KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 安装说明 English 1.8MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 安装说明 English 1.1MB
    pdf 24PC Series Sensors 安装说明 English 300.2KB
    pdf 26PC Series Sensors 安装说明 English 297.3KB
    pdf 50085804: Model DPS Digital Pressure Sensor with CANopen® User/Technical Manual 安装说明 English 448.7KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 安装说明 English 3.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 安装说明 English 873.7KB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 安装说明 English 778.4KB
    pdf 008-0691-00: Installation Instructions for Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors 安装说明 English 323.7KB
  • 查看下 50 个结果
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink