响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  端子类型  电流额定值
102HS1 不适用 不适用  1 A
109HM1 不适用 不适用 0.5 A
114HM1-2 不适用 不适用 0.1 A
11HM1 不适用 不适用 3 A
12HM1-1 不适用 不适用 3 A
12HR1-S 顶部柱塞 螺钉 5 A(阻性)
12HR11-10 顶部柱塞 引线 5 A(阻性)
141EN25-6 顶部旋转 引线 4 A(阻性)
14HM6 不适用 不适用  1 A
15HM5 不适用 不适用 3 A
16HM1-1 不适用 不适用 3 A
17HM5 不适用 不适用  1 A
18HM1-1 不适用 不适用  1 A
19HM1 不适用 不适用 0.5 A
1EN1-6 顶部柱塞 引线 4 A(阻性)
1EN1-6B 顶部柱塞 引线 4 A(阻性)
1EN1-S 顶部柱塞 螺钉 4 A(阻性)
1EN32-R 顶部柱塞 侧面插座 4 A(阻性)
1EN367 顶部柱塞 带有接头的引线 4 A(阻性)
1EN370 顶部柱塞 带有接头的引线 4 A(阻性)
1EN42-R 顶部柱塞 侧面插座 4 A(阻性)
1EN51-6 顶部柱塞 引线 4 A(阻性)
1EN51-6B 顶部柱塞 引线 4 A(阻性)
1EN51-S 顶部柱塞 螺钉 4 A(阻性)
1EN61-6 顶部柱塞 引线 4 A(阻性)
1EN75-R 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1EN75-R3 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE1-6 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE1-6B 顶部柱塞 引线 5 A(阻性)
1HE1-RB 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE1-S 顶部柱塞 螺钉 5 A(阻性)
1HE101-RB 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE101-RB1 顶部柱塞 底部插座 5 A(阻性)
1HE48 尼龙按钮 引线 5 A(阻性)
1HE49 尼龙按钮 引线 5 A(阻性)
1HM1 不适用 不适用 5 A
1HM19 不适用 不适用 4 A
1HS1 不适用 不适用  1 A
1HS3 不适用 不适用  1 A
1HS6 不适用 不适用  1 A
1SE1 不适用 不适用 5 A
1SE1-H58 不适用 不适用 5 A
1SE1-T 不适用 不适用 5 A
1SE2 不适用 不适用 5 A
1SE2-T 不适用 不适用 5 A
1SE3 不适用 不适用 5 A
1SE3-T 不适用 不适用 5 A
1XE1 不适用 不适用 7 A
1XE1-T 不适用 不适用 7 A
1XE201 不适用 不适用 7 A
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    84
    正方形框

    密封开关
    密封限制和基本开关可满足环境和气密密封、小尺寸、低重量及 MIL-PRF 资格要求要求。

    正方形框

    开关
    多种类型的机电开关:速动、限位、扭子等。应用包括封闭式、无线及危险区域。

    正方形框

    小型精密限位开关
    该系列配备小型金属或塑料包装,侧面或法兰安装,启动和未密封执行器及低温选件。

    正方形框

    旋转开关
    板键或旋钮动作●3- 和 4 位●集成连接器(Metripak 280 和 Sumitomo)●环境密封设计

    正方形框

    限位开关
    广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险区域、密封和无线开关。

    正方形框

    按键开关
    钥匙操作●2-、 3- 或 4 位开关●滑动触点●集成连接器●螺钉接线端子●环境密封

    正方形框

    按钮开关
    按钮可点亮或不点亮,改进手动操作,配备各种大小和功能的速动选件、端子、按钮。

    正方形框

    标准压力开关
    包含高、中、低压力开关,设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、IP67、迟滞选件。

    正方形框

    微动开关
    高度可靠和耐用的开关,包括微型、超小型、大型高级、专用、密封、V 型微动开关以及水密开关。

    正方形框

    急停开关
    正触点闭合和打开●环境密封设计●抗紫外线旋钮,可在户外使用●各种颜色旋钮

    正方形框

    防水微动开关
    开关密封 IP67;适用于开关组件暴露于液体或颗粒污染物的应用。

    正方形框

    重载限位开关
    三种系列密封NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 以及 IP65/66/67; 316 类型不锈钢选件和多种安装件及执行器。

    正方形框

    防爆微动开关
    开关经批准用于 2 区危险区域;开关采用环境密封,因此可燃气体无法进入开关空腔。

    正方形框

    翘板开关
    单掷和双掷持续和瞬时电路、LED、氖气灯和宽电容量的单 1- 或 2- 级开关。

    正方形框

    钮子开关
    各类电子、位置和称重选项,切换键配备 MIL 资质选件、瞬时和/或长时间速动、摇杆。

    正方形框

    专用限位开关
    配备金属和塑料外壳、不同开关功能和机制的独特开关产品可用于特殊用途。

    正方形框

    按键和旋转开关
    键或旋钮选件●2、 3、和 4 位置选件●环境密封●集成和螺钉接线端子

    正方形框

    热敏电阻/热开关
    当达到指定温度时,断开电气接触。商业、极端环境和军事/航空航天用途。

    正方形框

    EN 系列
    不锈钢,环境密封●4级弹性 MIL-PRF-8805 密封●SPDT、DPDT●1 A - 15 A(阻性)

    正方形框

    货运
    坚固耐用的开关、传感器,在协助装卸的同时引导监测和维护货物系统。

    正方形框

    HS 系列
    1 A 交流(UL 和 CSA)●高达 25 A●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805、UL 和 CSA 列表

    正方形框

     XE 系列
    7 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    HE 系列
    气密密封不锈钢●符合 MIL-S-8805,5 级气密性●两个或四个 SPDT 电路●1 A、5 A、7 A(阻性)

    正方形框

    HM 系列
    多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流●SPDT●多种辅助执行器和端子●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    SE 系列
    5 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●9,5 mm 侧面安装●UL 选择目录表

    正方形框

     SSCE 系列
    微型、金属外壳●PUR 预载电缆●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

    正方形框

    924CE 系列
    微型外壳 IEC945-5-1、EN60947-5-1 ● 金属外壳●IP66 ● UL、CE、SIL3●银触点

    正方形框

     BAF 系列
    金属外壳●NEMA 1、3、4、13;封密等级●101 mm x 41 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

     FF2 系列
    桶安装● 18 mm●一个安全触点●可选指示灯触点●塑料外壳●IP67 ● CE、UL

    正方形框

     BZE6 系列
    金属外壳●侧装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

    正方形框

    翼上/主出口门
    用于监测状态和部署的开关和传感器。

    正方形框

    TL 系列
    军事级钮子开关●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

     FF5 系列
    ABS 和 316 不锈钢外壳●6 mm 感应距离●最大 300 mA @ 24 Vdc●IP67●CE、UL

    正方形框

     FF3 系列
    桶安装● 30 mm●最多两个安全触点●一个指示器触点●塑料外壳●IP67●CE、UL

    正方形框

     ZD 系列
    最大 3 A 交流和直流(UL、cUL、ENEC、CQC)●多种执行器、触力和端子●安装包括 9,5 mm 中心和整体针脚

    正方形框

    BX 系列
    EAC● UL● CSA●ATEX (CE) ● IEC Ex●INMETRO●KOSHA●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    TS 系列
    通用钮子开关●UL、CSA、CE●0.4 A 至 10 A●多种执行器、动作、端接和电路

    正方形框

    装甲军用车辆概述
    军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。

    正方形框

    HDLS 标准系列
    耐用金属外壳●插入式和非插入式●IP65/66/67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

     OP 系列
    金属外壳●侧面、顶部或端部安装●NEMA 1、3、4、13;封密等级●UL/CSA 认证

    正方形框

     BZV6 系列
    金属外壳●法兰安装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

    正方形框

     FF6 系列
    ABS 和 316 不锈钢外壳●10 mm 感应距离●高达 2 A●IP67●CE、UL●EN1088

    正方形框

     NGC 系列
    可实现超过 380,000 种配置●金属和塑料外壳选项●IP67 1、NEMA、4、12;13 封密等级●获得 UL、CE、cUL 和 CCC 认证

    正方形框

    ZW 系列
    密封柱塞●最高 5 A(UL、cUL)、6 A(ENEC、CQC)●各种配置●9,5 mm 中心侧面安装●IP67 预接线端子

    正方形框

    VPX 系列
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13 ● Div 1;I 级:B、C、D●Div 1;II 级:E、F、G

    正方形框

    24CE 系列
    微型外壳 IEC945-5-1、EN60947-5-1●金属外壳●IP66● CE 认证●银触点

    正方形框

     BX2 系列
    cULus●ATEX (CE) ● EAC●IEC Ex●INMETRO●NEPSI●IP67、 NEMA 1、 3、 4、4X、6、 13 ● Div 1 和 2:I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

     SL1 系列
    金属外壳●非插入式●IP67 密封●预装电缆接头●25 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    废弃物处理
    MICRO SWITCH 用于废物处理和调节用途的限位开关。

  • 查看下 34 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    28
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches 数据表 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches 数据表 English 702.3KB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches 数据表 English 2.3MB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches 数据表 English 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches 数据表 English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches 数据表 English 717.5KB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches 数据表 English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) 数据表 English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches 数据表 English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches 数据表 English 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches 数据表 English 465.7KB
    pdf 50032079: CH/EN/HE Roller Plunger Lock Ring 安装说明 English 1.3MB
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch 安装说明 English 381.7KB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide 产品线指南 English 535KB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide 产品线指南 English 828.4KB
    pdf Environmentally Sealed Products Potential Applications 技术信息 English 138.3KB
    pdf Weather-Sealed Explosion-Proof Switches CX Series 目录信息 English 613.9KB
    pdf Weather-Sealed Explosion-Proof Switches LSX Series 目录信息 English 1MB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches 目录信息 English 124.7KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch 目录信息 English 369.5KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches 目录信息 English 156.7KB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches 目录信息 English 252.7KB
    pdf EN Series Environmentally Sealed Limit Switches 目录信息 English 423.3KB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches 目录信息 English 296.2KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches 目录信息 English 159.2KB
    pdf PB Series Pushbutton Switches 目录信息 English 620.6KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches 目录信息 English 215.3KB
    pdf Aerospace and Defense Applications Brochure 手册 English 458.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink