响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160797==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
11LS1 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
11LS1-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
11LS1-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
11LS2 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
11LS3 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
12LS1 顶部柱塞 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
14CE1-2 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2G 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2GL 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2L 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-3 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3A 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3AH 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3G 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3GK 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-4 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE1-4K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  4 m 电缆 锌压铸
14CE1-5 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  5 m 电缆 锌压铸
14CE1-6 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE1-7 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  7 m 电缆 锌压铸
14CE1-9A 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  9 m 电缆 锌压铸
14CE1-AQ 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE1-Q 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE18-1 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-10 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  10 m 电缆 锌压铸
14CE18-15A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  15 m 电缆 锌压铸
14CE18-1A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-1L 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-3 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  3 m 电缆 锌压铸
14CE18-6 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  6 m 电缆 锌压铸
14CE18-6A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  6 m 电缆 锌压铸
14CE2-1 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-10 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  10 m 电缆 锌压铸
14CE2-1A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1G 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1L 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1L1 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-2 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE2-2A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE2-3 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3D 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3G 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-4 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE2-4A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE2-5 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  5 m 电缆 锌压铸
14CE2-6 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE2-7A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  7 m 电缆 锌压铸
14CE2-AH 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    69
    正方形框

    限位开关
    广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险区域、密封和无线开关。

    正方形框

    小型精密限位开关
    该系列配备小型金属或塑料包装,侧面或法兰安装,启动和未密封执行器及低温选件。

    正方形框

    小型限位开关
    该系列开关拥有紧凑尺寸、启动和未密封执行器、多种配置、速动和正断接点。

    正方形框

    通用型限位开关
    开关符合 IEC 标准、EN50041 和 EN50047 安装,插件/非插件、塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封选择。

    正方形框

    专用限位开关
    配备金属和塑料外壳、不同开关功能和机制的独特开关产品可用于特殊用途。

    正方形框

    重载限位开关
    三种系列密封NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13 以及 IP65/66/67; 316 类型不锈钢选件和多种安装件及执行器。

    正方形框

    危险区域限位开关
    恶劣和易爆环境下的开关选件包括无火花执行器、覆盖螺帽、接地螺钉、银/金触点。

    正方形框

    GXS 系列
    ATEX (CE) ● IEC Ex●IP66●II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    正方形框

    1CPS 系列
    单头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

    LS 系列
    金属外壳●非插入式●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●经过 CE 认证

    正方形框

    GLL 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●整体执行器●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装●cULus/CE/CCC 认证

    正方形框

    HDLS 不锈钢系列
    不锈钢外壳●非插入式●NEMA13 3R、4、4X、6、6P、13密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    14CE100 系列
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    正方形框

    BZV6 系列
    金属外壳●法兰安装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

    正方形框

    BZG/BZH 系列
    金属外壳●法兰或对角线安装●NEMA 1、3、4、13;封密等级●75 mm x 31 mm 安装中心●UL 认证

    正方形框

    GLF 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●非插入式●1 LED 指示灯●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLH 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●非插入式●2 LED 指示灯●IP67●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    BX 系列
    EAC●UL● CSA●ATEX (CE) ● IEC Ex●INMETRO●KOSHA●NEPSI●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    GLB 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●插入式●IP67 密封●30x60 mm 安装孔●UL/CE 认证

    正方形框

    CLSX 系列
    单头拉绳●经过 UL、CSA 认证●NEMA 1, 3, 4, 13 ● 银触点

    正方形框

    914CE 系列
    用于北美●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●cURus/CE 认证

    正方形框

    14CE 系列
    用于欧洲●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

    正方形框

    HDLS 完全密封系列
    坚固的金属、环氧密封的外壳●非插入式●NEMA13 、4、6、6P、12、13 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    200LS 系列
    金属外壳●插入式●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●经过 CE 认证

    正方形框

    SZL-VL-S 系列
    小型外壳●直接开口触点(仅限侧面旋转)●IP67 密封●21 mm x 56 mm 安装中心●CCC/CE/cULus 认证

    正方形框

    GLA 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●非插入式●IP67 密封●30x60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLG 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●插入式●1 LED 指示灯●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    LSX 系列
    UL● CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    GLD 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●IP66/67 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    GSX 系列
    cULus●ATEX●IEC Ex●INMETRO●KOSHA●IP67、NEMA 1、4、6、12、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    OP 系列
    金属外壳●侧面、顶部或端部安装●NEMA 1、3、4、13;封密等级●UL/CSA 认证

    正方形框

    BZE7 系列
    金属外壳●对角侧安装●IP65(密封套)密封●62,3 mm x 25 mm 安装孔●经过 CE 认证

    正方形框

    BX2 系列
    cULus●ATEX (CE) ● EAC●IEC Ex●INMETRO●NEPSI●IP67、 NEMA 1、 3、 4、4X、6、 13 ● Div 1 和 2:I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    ML 系列
    大型金属外壳●非插入式●NEMA 1、3、4、13;封密等级●86 x 38 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    VPX 系列
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13 ● Div 1;I 级:B、C、D●Div 1;II 级:E、F、G

    正方形框

    SZL-WL 系列
    EN50041 安装●金属外壳●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●CSA/UL/CE 认证

    正方形框

    CX 系列
    UL● CSA●ATEX (CE) ● IEC Ex●INMETRO●IP66/67 1、 NEMA、 3、 4X、 4、 6P、 6、 13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    VB 系列
    紧凑金属外壳●IP65 ● 42 mm 安装中心

    正方形框

    FF2 系列
    桶安装●18 mm●一个安全触点●可选指示灯触点●塑料外壳●IP67●CE、UL

    正方形框

    GLC 系列
    Min-Din EN50047 安装●金属外壳●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    BF 系列
    塑料外壳●NEMA 1、3、4、13;封密等级●UL 认证

    正方形框

    SL1 系列
    金属外壳●非插入式●IP67 密封●预装电缆接头●25 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    SSCE 系列
    微型、金属外壳●PUR 预载电缆●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

    正方形框

    GLE 系列
    Min-Din EN50047 兼容安装●金属外壳●IP66 密封●20 至 22 mm/40 至 42 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    BAF 系列
    金属外壳●NEMA 1、3、4、13;封密等级●101 mm x 41 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    NGC 系列
    可实现超过 380,000 种配置●金属和塑料外壳选项●IP67 1、NEMA、4、12;13 封密等级●获得 UL、CE、cUL 和 CCC 认证

    正方形框

    EX 系列
    UL● CSA●ATEX (CE) ● IEC Ex●INMETRO●NEMA 1●Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G

    正方形框

    拉线开关
    该开关通过内部机构锁定已松弛电缆(推)和拉电缆,易于触发紧急停止信号。

    正方形框

    HDLS 标准系列
    耐用金属外壳●插入式和非插入式●IP65/66/67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    BZE6 系列
    金属外壳●侧装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

  • 查看下 19 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    387
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches 数据表 English 12.9MB
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch 数据表 English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches 数据表 English 4.4MB
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches 数据表 English 7MB
    pdf GKE Series Dual Entry Safety Interlock Switches 数据表 English 785KB
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches 数据表 English 712.2KB
    pdf Limit Switch Adapter for Deutsch DT4 Connectors 数据表 English 274.8KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet 数据表 English 1.3MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch 数据表 English 1MB
    pdf 91MCE Mini Limit Switches 数据表 English 304.5KB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet 数据表 English 2.2MB
    pdf Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet 数据表 English 1.3MB
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches 数据表 English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH E7/V7 Series Medium-Duty Limit Switches 数据表 English 1.8MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WGLA Series Global Limit Switches 数据表 English 1.6MB
    pdf GSS Series Electromechanical Safety Limit Switch Datasheet 数据表 English 3.6MB
    pdf Datasheet: Limitless™ WLS Series Heavy-Duty Limit Switches 数据表 English 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) 数据表 English 11.2MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) 数据表 English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches 数据表 English 927.6KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches 数据表 English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches 数据表 English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches 数据表 English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL Series Miniature Industrial Limit Switches 数据表 English 901.7KB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches 数据表 English 5.8MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches 数据表 English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH E6/V6 Series Medium-Duty Limit Switches 数据表 English 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches 数据表 English 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications 数据表 English 1.4MB
    pdf GKN Series Safety Interlock Switch 数据表 English 484.9KB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches 数据表 English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches 数据表 English 788.8KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches 数据表 English 702.3KB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches 数据表 English 3.2MB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches 数据表 English 717.5KB
    pdf GSX Series Explosion-Proof Safety Switches 数据表 English 745.9KB
    pdf MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet 数据表 English 2.3MB
    pdf Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé 数据表 法语 1MB
    pdf Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité 数据表 法语 484.9KB
    pdf Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 数据表 德语 484.9KB
    pdf Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 数据表 德语 1MB
    pdf Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza 数据表 意大利语 484.9KB
    pdf Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati 数据表 意大利语 1MB
    pdf Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura 数据表 西班牙语 1MB
    pdf PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches 安装说明 English 5.8MB
    pdf 50005007: 14CE100 Series Explosion Proof Limit Switches 安装说明 English 1.3MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch 安装说明 English 782.3KB
    pdf PK 80026: Explosion-proof Momentary Cable Pull Limit Switch 安装说明 English 157.2KB
    pdf PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches 安装说明 English 665.7KB
    pdf PK 81031: 18PA1 Terminal Block 安装说明 English 888.2KB
  • 查看下 50 个结果
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink