响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  额定电流  端子  开关(电阻性负载)
SZR-LY2-1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-1P-AC110-120V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY2-1P-DC24V 10 A PCB 240 W
SZR-LY2-D1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-N1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-N1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-N1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-N1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-X1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-1P-AC110-120V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY4-1P-AC220-240V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY4-1P-DC24V 10 A PCB 240 W
SZR-LY4-D1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-N1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-N1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY4-N1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-N1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY4-X1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-1-AC220V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-1-DC12V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB 1100 VA
SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB 1100 VA
SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB 120 W
SZR-MY2-D1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-N1-AC220V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-MY2-N1-DC12V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-N1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY2-X1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
SZR-MY4-1-AC110-120V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-1-AC220V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-1-DC12V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-1P-AC110-120V 3 A PCB 660 VA
SZR-MY4-1P-AC220-240V 3 A PCB 660 VA
SZR-MY4-1P-DC24V 3 A PCB 72 W
SZR-MY4-D1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-N1-AC110-120V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-N1-AC220V 3 A 焊接/插入式 660 VA
SZR-MY4-N1-DC12V 3 A 焊接/插入式 72 W
SZR-MY4-N1-DC24V 3 A 焊接/插入式 72 W
  • 查看下一条结果
  • 页码
    9
    正方形框

    功率继电器
    操作 3 A (4PDT)、5 A (DPDT)、10 A (DPDT、 4PDT) 和25 A (DPST) 测压元件、继电器的运行时间为 20 ms 至 30 ms,且为抗振动/抗冲击。

    正方形框

    LY 系列
    110 Vac,10 A;24 Vdc,10 A●10 A 负载电流●1100 VA、240 W 开关容量●DPDT、4PDT●银氧化镉触点

    正方形框

    MY 系列
    220 Vac,5 A;24 Vdc,5 A●220 Vac,3 A;24 Vdc,3 A●5 A、3 A 负载电流;1100 VA、120 W (5 A);660 VA、72 W (3 A) 最大开关●DPDT、4PDT

    正方形框

    JS 型
    Digital pressure gauge●4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output● 1 psi 至 10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    正方形框

    1700A 型
    六通道温度监控系统●基于 RTD●夹式卡箍

    正方形框

    1705A 型
    六通道温度监控系统●基于热电偶●夹式卡箍

    正方形框

    1701A 型
    六通道温度监控系统●基于 RTD●搭接卡箍

    正方形框

    1706A 型
    六通道温度监控系统●基于热电偶●搭接卡箍

    正方形框

    JH 型
    Digital pressure gauge●High pressure grade●15000 psi 至 60000 psi●0.2% FS accuracy●15-5 PH 不锈钢接液材料

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    5
    pdf SZR-LY Series Power Relays 数据表 English 555.6KB
    pdf SZR-MY Series Power Relays 数据表 English 574.6KB
    pdf Relays Presentation 技术信息 English 573.4KB
    pdf SZR-LY Chart 选购指南 English 38.7KB
    pdf SZR-MY Chart 选购指南 English 39.2KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink