您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

PC15132 触力传感器


技术规格

输出 模拟式
诊断
系列名称 FSG

技术规格

输出 模拟式
诊断
系列名称 FSG

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FSG 系列触力传感器 数据表 英语 378KB
FSG 系列触力传感器 安装说明 英语 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
PC15132 支架高分辨率图片 图片 -- 607KB
PC15132 支架低分辨率图片 图片 -- 75KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

产品特点

  • 极低偏转(满量程状态下通常约为 30 µm)有助于减小测量误差
  • 低重复性误差(0.2% 量程)可以提高整体系统的精确度
  • 低线性误差(0.5% 量程)可在整个力值范围内提高系统精确度
  • 低偏心负荷误差可以改善由于机械偏心造成的系统精确度下降
  • 分辨率达 0.0098 N,可以提高客户的系统精确度
  • 快速响应时间使系统能够加快决策速度,进而能够提高系统精确度
  • 低功耗使其能在电池应用中使用
  • 高 ESD 级别(8 千伏)可以减少装配期间的特殊处理

应用领域

 健康:

  • 输液泵
  • 便携式无创泵
  • 闭塞检测
  • 肾析仪
  • 肠内泵

工业:

  • 负载和压缩传感
  • 可变张力控制
  • 机器人端部执行器
  • 焊线设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink