Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.
霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、 位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。
霍尼韦尔 HumidIcon™ 将湿度/温度传感器与 RH 吸收湿度传感器结合。
包含其他可增强传感器输出信号的电子元件。
适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、 更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。
12,7 mm [0.5 in] 速动热敏电阻可用于小型/大型应用、 办公设备、 暖通空调/制冷系统和热/烟探测器。
商用级扭子开关 ● UL、 CSA、 CE ● 高达20 A(阻性) ● 多种执行器、 动作、 端接和电路
激光光散射粒子传感 ● PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● 6 秒内响应 ● UART ● 标准版本和紧凑版本
25 额定电流 ● ±56 传感电流范围 ● < 0.2 µs 响应时间 ● ±0.24% 精确度
微型扭子开关 ● UL、 CE ● 5 A, 28 Vdc 或 100 mA, 28 Vdc ● SPDT, SPST, DPDT, DPST
包含高、 中、 低压力开关, 设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、 IP67、 迟滞选件。
面板和软件有助于更快评估传感器。
含先进微结构技术, 对空气或其他气体的流量、 数量/方向提供敏感和快速回应。
壁挂式湿度温度传感器, 采用霍尼韦尔 HumidIcon™ 湿度/温度传感器(仅限亚太区)
标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm, 最大可到 5000 ppm 扩展范围 ● 读数的准确度为 ±50 ppm ±5%
在冲击、 振动、 潮湿和腐蚀的条件下运行。可提供各种气体、 液体和固体温度感应的定制套件。
标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm, 最大可到 10000 ppm 扩展范围 ● 读数的准确度为 ±40 ppm ±3%
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
请勿出售我的个人信息
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1