您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 20,共 21 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
装甲车辆火炮控制与弹药装填系统 应用说明 英语 148.1 KB
GAPS & HAPS Comparative Infographic 应用说明 英语 999.52 KB
霍尼韦尔 Hawk™ 1 英寸及 3 英寸系列旋转变压器 应用说明 英语 70.38 KB
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器 应用说明 英语 214.63 KB
重型车辆踏板位置传感 应用说明 英语 1.22 MB
航空航天位置检测应用 应用说明 英语 488.17 KB
产品功能概述:航空航天接近开关 应用说明 英语 802.62 KB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器在齿轮变速旋转中的应用 应用说明 英语 74.06 KB
RTY 系列和 RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器 应用说明 英语 180.76 KB
SMART 位置传感器,100° 和 180° 角位移配置 应用说明 英语 1.1 MB
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 应用说明 英语 373.52 KB
SMART 位置传感器,线性配置 应用说明 英语 510.35 KB
用于机械式自动变速箱中齿轮位置传感的 35 mm 线性位移增值型 SMART 位置传感器 应用说明 英语 949.33 KB
用于悬臂式/喷雾式支臂角度位置传感的角位移增值型SMART 位置传感器 应用说明 英语 1.44 MB
运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 应用说明 简体中文 717.33 KB
Anwendungshinweis: Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien 应用说明 德语 721.54 KB
Anwendungshinweis: Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 3-Zoll-Serie, mehrere Ausführungen 应用说明 德语 176.39 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) 应用说明 德语 524.78 KB
Nota de aplicación: Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones 应用说明 西班牙语 199.79 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP 应用说明 西班牙语 742.7 KB

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink