您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 21 - 36 of 36 results

文档 文档类型 语言 尺寸
SDX IND 系列压力传感器(补偿 0 至 5 in H2O 和 0 至 10 in H2O) 数据表 英语 111.65 KB
SLP 系列压力传感器(低压) 数据表 英语 300.68 KB
SPT 系列低成本不锈钢介质隔离式压力传感器 数据表 英语 705.44 KB
SX SMT 系列压力传感器(0 psi 至 1 psi 直至 0 至 150 psi) 数据表 英语 76.4 KB
SXL 系列压力传感器(低压) 数据表 英语 194.03 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器:SSC 系列 数据表 英语 4.5 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:TSC 系列和 NSC 系列 数据表 英语 5.04 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.78 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 8.77 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.52 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列 数据表 英语 4.55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.85 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.63 MB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 5.04 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.56 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink