您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 15,共 15 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
24PC 系列传感器 安装说明 英语 695 KB
24PC SMT 系列传感器 安装说明 英语 146.2 KB
26PC 系列传感器 安装说明 英语 645.58 KB
26PC SMT 系列传感器 安装说明 英语 122.62 KB
ASDX 系列,模拟输出 安装说明 英语 577.3 KB
ASDX 系列,数字输出 安装说明 英语 615.46 KB
基本型电路板安装压力传感器:ABP 系列 安装说明 英语 1.63 MB
基本型电路板安装压力传感器:TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 安装说明 英语 2.3 MB
MicroPressure 电路板安装压力传感器:MPR 系列 安装说明 英语 448.92 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列和 SSC 系列 安装说明 英语 3.75 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:TSC 系列和 NSC 系列 安装说明 英语 3.83 MB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 安装说明 简体中文 5.38 MB
Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 安装说明 德语 4.88 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 安装说明 日语 6.58 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 安装说明 西班牙语 6.17 MB

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink