==N==0 4294742040 162650== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==260==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 241 - 260 of 269 results

文档 文档类型 语言 尺寸
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar 数据表 日语 686.35 KB
008-0691-00:434、435 和 437 型翼形活接头压力传感器安装说明 安装说明 英语 323.75 KB
008-0693-00:IP IS 型工业压力传感器,本质安全 安装说明 英语 411.68 KB
50078933:测试和测力传感器安装说明 安装说明 英语 51.26 KB
50085804:CANopen® DPS 型数字压力传感器用户/技术手册 安装说明 英语 448.73 KB
安装说明 435 和437 型 翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 安装说明 简体中文 549.49 KB
Wing Union/Hammer Union 圧力センサ モデル435・437 インストール・ガイド 安装说明 日语 686.35 KB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1.25 MB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1.03 MB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3.05 MB
应用说明:434、435、437 型翼形由壬接头/锤击由壬接头压力传感器 应用说明 英语 475.72 KB
工业压力传感器,本质安全,IP IS 型应用 应用说明 英语 247.04 KB
用于油井钻机的随钻测量 (MWD) 应用说明 英语 440.15 KB
CANopen® DPS 型数字压力传感器可应用于运输、工业、健康和航空航天等领域 应用说明 英语 1.33 MB
Model DPS Flier: 简化可配置性,降低布线密度 应用说明 英语 2.3 MB
在探油期间监测海底液位 应用说明 英语 717.4 KB
引擎试验台的压力测量 应用说明 英语 1.85 MB
工业和健康应用中的拉力和压力 S-Beam 力传感器 应用说明 英语 416.46 KB
航空航天液压测试试验台 应用说明 英语 211.48 KB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 1.51 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink