您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 20,共 34 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
13 mm 系列 数据表 英语 866.91 KB
19 mm 系列 数据表 英语 624.61 KB
MLH 系列重载压力传感器 数据表 英语 1.59 MB
PX2 系列重载压力传感器 数据表 英语 1.94 MB
PX3 系列重载压力传感器 数据表 英语 2.23 MB
SPT 系列低成本不锈钢介质隔离式压力传感器 数据表 英语 705.44 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 数据表 简体中文 1.92 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 数据表 德语 5.89 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 数据表 西班牙语 1.86 MB
MLH 系列重载压力传感器 安装说明 英语 1.06 MB
PX2 系列重载压力传感器 安装说明 英语 1.24 MB
PX3 系列重载压力传感器 安装说明 英语 1.78 MB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 安装说明 简体中文 1.08 MB
Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie 安装说明 德语 1.79 MB
Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 安装说明 西班牙语 1.17 MB
重载压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 538.07 KB
高压灭菌器/灭菌器中的腔压监控 应用说明 英语 206.21 KB
液体肥料/杀虫剂的农作物喷洒设备流量调节 应用说明 英语 79.78 KB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 502.5 KB
压缩天然气的手持式设备压力监控 应用说明 英语 70.84 KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink