您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 61 - 80 of 90 results

文档 文档类型 语言 尺寸
Z 型低量程差压传感器数据表 数据表 英语 353.09 KB
Z 型中量程差压传感器数据表 数据表 英语 160.77 KB
Z 型压力传感器数据表 数据表 英语 383.75 KB
ZK 型数字式压力测试表数据表 数据表 英语 287.54 KB
AC 和 JC 型便携式压力校准仪表数据表 数据表 英语 416 KB
AS17A/AS19G 型航空航天压力传感器数据表 数据表 英语 274.71 KB
AS25D 型航空航天差压传感器数据表 数据表 英语 213.62 KB
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 379.5 KB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar 数据表 简体中文 990.77 KB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar 数据表 日语 686.35 KB
008-0693-00:IP IS 型工业压力传感器,本质安全 安装说明 英语 411.68 KB
50085804:CANopen® DPS 型数字压力传感器用户/技术手册 安装说明 英语 448.73 KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1.03 MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 1.94 MB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers 应用说明 英语 2.67 MB
Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications 应用说明 英语 3.9 MB
用于油井钻机的随钻测量 (MWD) 应用说明 英语 440.15 KB
CANopen® DPS 型数字压力传感器可应用于运输、工业、健康和航空航天等领域 应用说明 英语 1.33 MB
Model DPS Flier: 简化可配置性,降低布线密度 应用说明 英语 2.3 MB
在探油期间监测海底液位 应用说明 英语 717.4 KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink