您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 81 - 100 of 502 results

文档 文档类型 语言 尺寸
R300 系列温度传感器 数据表 英语 98.33 KB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器 数据表 英语 490.24 KB
RTY 系列和 RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器 数据表 英语 1.49 MB
SCC SMT 系列压力传感器(从 0 - 5 psi 到 0 - 100 psi) 数据表 英语 73.23 KB
SCX 系列压力传感器(补偿 0 psi 至 1 psi 直至 0 psi 至 150 psi) 数据表 英语 210.08 KB
SCXL 系列压力传感器(精度补偿 0 至 4 in H2O 和 0 至 10 in H2O) 数据表 英语 93.74 KB
SDX IND 系列压力传感器(补偿 0 至 5 in H2O 和 0 至 10 in H2O) 数据表 英语 111.65 KB
短 longfellow 系列线性位置传感器 数据表 英语 183.82 KB
SL353 系列微功率全极数字霍尔效应传感器集成电路 数据表 英语 553.56 KB
SLP 系列压力传感器(低压) 数据表 英语 300.68 KB
SMART 位置传感器,100° 和 180° 电弧配置 数据表 英语 767.97 KB
35 mm、75 mm 和 225 mm 线性位移型 SMART 位置传感器 数据表 英语 3.05 MB
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 数据表 英语 1019.93 KB
SNDH-H 系列霍尔效应速度传感器 数据表 英语 290.1 KB
SNDH-T 系列正交通用工业速度和方向传感器 数据表 英语 608.73 KB
SNG-Q 系列正交速度和方向传感器 数据表 英语 1.15 MB
SPT 系列低成本不锈钢介质隔离式压力传感器 数据表 英语 705.44 KB
SR 13/15 系列霍尔效应传感器 数据表 英语 308.58 KB
SR 16/17 系列霍尔效应叶片传感器 数据表 英语 452.07 KB
SS30AT/SS40A/SS50AT 双极霍尔效应磁传感器集成电路 数据表 英语 859.33 KB

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink