您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 81 - 100 of 163 results

文档 文档类型 语言 尺寸
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器 数据表 英语 490.24 KB
RTY 系列和 RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器 数据表 英语 1.49 MB
SCC SMT 系列压力传感器(从 0 - 5 psi 到 0 - 100 psi) 数据表 英语 73.23 KB
SCX 系列压力传感器(补偿 0 psi 至 1 psi 直至 0 psi 至 150 psi) 数据表 英语 210.08 KB
SCXL 系列压力传感器(精度补偿 0 至 4 in H2O 和 0 至 10 in H2O) 数据表 英语 93.74 KB
SDX IND 系列压力传感器(补偿 0 至 5 in H2O 和 0 至 10 in H2O) 数据表 英语 111.65 KB
短 longfellow 系列线性位置传感器 数据表 英语 183.82 KB
SL353 系列微功率全极数字霍尔效应传感器集成电路 数据表 英语 553.56 KB
SLP 系列压力传感器(低压) 数据表 英语 300.68 KB
SMART 位置传感器,100° 和 180° 电弧配置 数据表 英语 767.97 KB
35 mm、75 mm 和 225 mm 线性位移型 SMART 位置传感器 数据表 英语 3.05 MB
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 数据表 英语 1019.93 KB
SNDH-H 系列霍尔效应速度传感器 数据表 英语 290.1 KB
SNDH-T 系列正交通用工业速度和方向传感器 数据表 英语 608.73 KB
SNG-Q 系列正交速度和方向传感器 数据表 英语 1.15 MB
SPT 系列低成本不锈钢介质隔离式压力传感器 数据表 英语 705.44 KB
SR 13/15 系列霍尔效应传感器 数据表 英语 308.58 KB
SR 16/17 系列霍尔效应叶片传感器 数据表 英语 452.07 KB
SS30AT/SS40A/SS50AT 双极霍尔效应磁传感器集成电路 数据表 英语 859.33 KB
配备内置上拉电阻的 SS311PT/SS411P 双极霍尔效应数字式位置传感器集成电路 数据表 英语 193.98 KB

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink