您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 11,共 11 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar 数据表 日语 686.35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ 数据表 日语 1.23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート 数据表 日语 1.2 MB
CSN 系列磁阻闭环电流传感器 数据表 日语 1.3 MB
TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 5 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 安装说明 日语 1.61 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 安装说明 日语 6.58 MB
磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ インストレーションマニュアル 安装说明 日语 455.96 KB
オプティカルセンサ 製品ガイド 产品目录 日语 2.06 MB
アプリケーションノート 磁気抵抗センサIC ナノパワーシリーズ 应用说明 日语 173.77 KB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 5.04 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink