==N==0 4294742037== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==20==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 21 - 33 of 33 results

文档 文档类型 语言 尺寸
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 安装说明 简体中文 5.38 MB
霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 912.18 KB
Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 安装说明 简体中文 997.92 KB
SMART 位置传感器 100º 和 180º 角位移传感器安装说明 安装说明 简体中文 1.1 MB
SS30AT/SS40A/ SS50AT的安装说明书 双极霍尔效应磁位置传感器 安装说明 简体中文 746.98 KB
GKM/GKE 系列起动钥匙安装说明 安装说明和认证文件 简体中文 356.22 KB
GKN 系列起动钥匙安装说明 安装说明和认证文件 简体中文 358.37 KB
工业和医疗领域的应用 霍尼韦尔ZephyrTM 模拟式和数字式 气流传感器:HAF 系列——高准确度型 应用说明 简体中文 514.57 KB
工业应用 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性磁性位置传感器集成电路 应用说明 简体中文 333.26 KB
应用指南 磁敏电阻传感器IC(集成电路) Nanopower系列 应用说明 简体中文 331.11 KB
应用说明 无刷直流电机的磁性位置传感 应用说明 简体中文 736.04 KB
运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 应用说明 简体中文 717.33 KB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.85 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink