您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 14,共 14 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
HRS 系列霍尔效应旋转位置传感器 应用说明 英语 214.63 KB
重型车辆踏板位置传感 应用说明 英语 1.22 MB
RPN 系列霍尔效应旋转位置传感器在齿轮变速旋转中的应用 应用说明 英语 74.06 KB
RTY 系列和 RTP 系列霍尔效应旋转位置传感器 应用说明 英语 180.76 KB
SMART 位置传感器,100° 和 180° 角位移配置 应用说明 英语 1.1 MB
SMART 位置传感器,360° 旋转配置 应用说明 英语 373.52 KB
SMART 位置传感器,线性配置 应用说明 英语 510.35 KB
用于机械式自动变速箱中齿轮位置传感的 35 mm 线性位移增值型 SMART 位置传感器 应用说明 英语 949.33 KB
用于悬臂式/喷雾式支臂角度位置传感的角位移增值型SMART 位置传感器 应用说明 英语 1.44 MB
运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 应用说明 简体中文 717.33 KB
Anwendungshinweis: Hall-Effekt-Drehpositionssensoren der RTY- und RTP-Serien 应用说明 德语 721.54 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) 应用说明 德语 524.78 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP 应用说明 西班牙语 742.7 KB
Nota de aplicación: Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP 应用说明 西班牙语 742.7 KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink