==N==0 20019 4294742040 4294742033== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==0==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

筛选器


Product Hierarchy

显示 1 - 13,共 13 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 3.01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse 数据表 德语 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt 数据表 德语 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt 数据表 德语 705.39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie 数据表 德语 992.97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt 数据表 德语 1.5 MB
Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 数据表 德语 5.89 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 数据表 德语 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 数据表 德语 944.44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen 数据表 德语 593.45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 数据表 德语 3.2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 8.77 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.63 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink