==N==0 20019 4294742040== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==540==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 521 - 540 of 544 results

文档 文档类型 语言 尺寸
Czujniki magnetyczne w postaci układów scalonych, Seria Nanopower, Dane techniczne 数据表 波兰语 1.94 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 数据表 波兰语 3.07 MB
CIs de sensores magnetorresistivos, Série Nanopower, Folha de dados 数据表 葡萄牙语 1.93 MB
ИС магниторезистивных датчиков Серия Nanopower Спецификация 数据表 俄罗斯语 1.95 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 数据表 俄罗斯语 4.09 MB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada 数据表 西班牙语 408.63 KB
Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones 数据表 西班牙语 3.31 MB
Sensores de posición giratorios de efecto Hall Serie RTY con actuador integral Serie RTP con actuador externo Hoja de datos 数据表 西班牙语 1.5 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q 数据表 西班牙语 992.57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos 数据表 西班牙语 1.93 MB
Serie GKM Interruptor de seguridad miniatura 数据表 西班牙语 345.39 KB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 数据表 西班牙语 1.86 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 数据表 土耳其语 1.84 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası 数据表 土耳其语 1.93 MB
传感器评估套件SEK001 数据表 英语 4.65 MB
传感器评估套件SEK002 数据表 英语 4.22 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列 数据表 英语 4.55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.85 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink