显示 1 - 20,共 41 个结果
文档 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
---|---|---|---|
13 mm 系列 | 数据表 | 英语 | 866.91 KB |
19 mm 系列 | 数据表 | 英语 | 624.61 KB |
24PC 系列流通型低压传感器,非补偿式/非放大,0.5 psi 至 250 psi | 数据表 | 英语 | 1.06 MB |
24PC 系列低压传感器,非补偿式/非放大,0.5 psi 至 250 psi | 数据表 | 英语 | 2.86 MB |
24PC 系列 SMT 低压传感器,非补偿/非放大,1 psi 至 15 psi | 数据表 | 英语 | 692.98 KB |
26PC 系列流通型低压传感器,补偿型/非放大型,0.5 psi 至 100 psi 数据表 | 数据表 | 英语 | 954.17 KB |
26PC 系列低压传感器,补偿型/非放大型,0.5 psi 至 250 psi | 数据表 | 英语 | 2.77 MB |
26PC 系列 SMT 低压传感器,补偿型/非放大型,1 psi 至 15 psi | 数据表 | 英语 | 690.72 KB |
ASDX 系列模拟低压力和超低压力传感器 | 数据表 | 英语 | 571.87 KB |
ASDX 系列数字低压力和超低压力传感器 | 数据表 | 英语 | 727.34 KB |
基本型电路板安装压力传感器:ABP 系列,补偿型/放大型 | 数据表 | 英语 | 2.3 MB |
基本型电路板安装压力传感器:NBP 系列,非补偿型/非放大型 | 数据表 | 英语 | 1.27 MB |
基本型电路板安装压力传感器:TBP 系列,补偿型/非放大型 | 数据表 | 英语 | 1.48 MB |
基本型电路板安装压力传感器:TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp | 数据表 | 英语 | 2.94 MB |
MLH 系列重载压力传感器 | 数据表 | 英语 | 1.59 MB |
PX2 系列重载压力传感器 | 数据表 | 英语 | 1.94 MB |
PX3 系列重载压力传感器 | 数据表 | 英语 | 2.23 MB |
SCC SMT 系列压力传感器(从 0 - 5 psi 到 0 - 100 psi) | 数据表 | 英语 | 73.23 KB |
SCX 系列压力传感器(补偿 0 psi 至 1 psi 直至 0 psi 至 150 psi) | 数据表 | 英语 | 210.08 KB |
SCXL 系列压力传感器(精度补偿 0 至 4 in H2O 和 0 至 10 in H2O) | 数据表 | 英语 | 93.74 KB |