==N==0 20019 160784== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==60==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 41 - 60 of 74 results

文档 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH NT 系列商业级钮子开关 数据表 英语 1.83 MB
MICRO SWITCH SE/XE 系列微型密封微动开关 数据表 英语 1.12 MB
MICRO SWITCH SM 系列高级超小型微动开关 数据表 英语 948.32 KB
MICRO SWITCH SX 系列高级超小型微动开关 数据表 英语 762.89 KB
MICRO SWITCH SZL-VL 系列微型工业限位开关 数据表 英语 901.73 KB
MICRO SWITCH SZL-WL 系列通用型限位开关 数据表 英语 3.57 MB
MICRO SWITCH TS 系列通用钮子开关 数据表 英语 485.4 KB
MICRO SWITCH V15 系列标准微动开关 数据表 英语 1.86 MB
MICRO SWITCH V15W 系列小型防水开关 数据表 英语 1.07 MB
MICRO SWITCH V7 系列高级微型微动开关 数据表 英语 695.18 KB
MICRO SWITCH ZD 系列密封式超小型微动开关 数据表 英语 567.29 KB
MICRO SWITCH ZM/ZM1 系列超小型微动开关 数据表 英语 1.12 MB
MICRO SWITCH ZW 系列密封式超小型微动开关 数据表 英语 2.25 MB
MICRO SWITCH ZX 系列超小型微动开关 数据表 英语 2.68 MB
PBN 系列压力开关和传感器数据表 数据表 英语 872.26 KB
Relialign™ CDI 系列商用门联锁开关产品技术说明书 数据表 英语 1.27 MB
Relialign™ RDI 系列产品技术说明书 数据表 英语 1.34 MB
5000 扩展系列压力开关数据表 数据表 英语 121.38 KB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 1.38 MB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 数据表 法语 3.05 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink