==N==0 20019 160783== ==Nr==1234== ==Nrpp==20== ==Ns==P_C_Sort|0||P_DocTitle|0== ==No==160==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 161 - 173 of 173 results

文档 文档类型 语言 尺寸
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.56 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.52 MB
Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q 数据表 西班牙语 992.57 KB
Sensores magnetorresistivos de IC, Serie Nanopower, Hoja de datos 数据表 西班牙语 1.93 MB
Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 数据表 西班牙语 1.86 MB
Manyetodirençli Sensör IC’leri, Nanopower Serisi, Veri sayfası 数据表 土耳其语 1.93 MB
传感器评估套件SEK001 数据表 英语 4.65 MB
传感器评估套件SEK002 数据表 英语 4.22 MB
TruStability® 电路板安装压力传感器:HSC 系列 数据表 英语 4.55 MB
TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.85 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.63 MB
TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 5.04 MB
Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.56 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink