您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 521 - 540 of 566 results

文档 文档类型 语言 尺寸
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 3.01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse 数据表 德语 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt 数据表 德语 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt 数据表 德语 705.39 KB
Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie 数据表 德语 992.97 KB
Rotatorische Hall-Effekt- Positionssensoren RTY-Serie mit integriertem Betätiger RTP-Serie mit externem Betätiger Datenblatt 数据表 德语 1.5 MB
Serie GKM Miniatur-Sicherheits-Verriegelungsschalter mit separatem Betätiger 数据表 德语 348.31 KB
Serie GKN Sicherheits-Verriegelungsschalter 数据表 德语 944.44 KB
SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen 数据表 德语 593.45 KB
SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 数据表 德语 3.2 MB
TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 8.77 MB
Circuiti integrati con sensore magnetoresistivo, Serie Nanopower, Dati tecnici 数据表 意大利语 1.93 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 4.02 MB
Serie GKM Interruttori con interblocco di sicurezza a chiave miniaturizzati 数据表 意大利语 346.17 KB
Serie GKN Interruttore con interblocco di sicurezza 数据表 意大利语 977.86 KB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 数据表 日语 2.12 MB
圧力センサ モデル435/437 0 psi から 5000 psi; 0 psi から 6000 psi; 0 psi から 10000 psi; 0 psi から 15000 psi; 0 psi から 20000 psi; 0 bar から 350 bar; 0 bar から 400 bar; 0 bar から 700 bar; 0 bar から 1000 bar; 0 bar から 1350 bar 数据表 日语 686.35 KB
直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ 数据表 日语 1.23 MB
磁気抵抗センサIC, ナノパワーシリーズ, データシート 数据表 日语 1.2 MB
CSN 系列磁阻闭环电流传感器 数据表 日语 1.3 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink