您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 481 - 500 of 545 results

文档 文档类型 语言 尺寸
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 数据表 简体中文 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 数据表 简体中文 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 数据表 简体中文 1.35 MB
翼型由壬/ 锤击由壬压力传感器 435/437 型 0 psi 至5000 psi;0 psi 至6000 psi;0 psi 至10000 psi; 0 psi 至15000 psi;0 psi 至20000 psi;0 bar 至350 bar; 0 bar 至400 bar;0 bar 至700 bar;0 bar 至1000 bar 和0 bar 至1350 bar 数据表 简体中文 990.77 KB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 数据表 简体中文 1.92 MB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 1.38 MB
CSN 系列磁阻闭环电流传感器 数据表 简体中文 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 数据表 简体中文 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 数据表 简体中文 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 数据表 简体中文 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 数据表 简体中文 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.78 MB
Capteurs magnéto-résistifs, Gamme Nanopower, Fiche technique 数据表 法语 707.03 KB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 数据表 法语 3.05 MB
Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé 数据表 法语 349.48 KB
Série GKN Interrupteur de verrouillage de sécurité 数据表 法语 976.86 KB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 3.01 MB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse 数据表 德语 402.89 KB
Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt 数据表 德语 3.67 MB
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie, Datenblatt 数据表 德语 705.39 KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink