您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 41 - 60 of 220 results

文档 文档类型 语言 尺寸
Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 安装说明 德语 4.88 MB
取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 安装说明 日语 6.58 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 安装说明 西班牙语 6.17 MB
Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 安装说明 西班牙语 6.17 MB
电路板安装压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 183.49 KB
增值解决方案:压力和温度产品 产品目录 英语 359.35 KB
2XPCXXA2G CAD Model.stp CAD 模型 英语 178.38 KB
2XPCXXA6D CAD Model.stp CAD 模型 英语 180.7 KB
2XPCXXA6G CAD Model.stp CAD 模型 英语 139.49 KB
2XPCXXB2G CAD Model.stp CAD 模型 英语 174.06 KB
2XPCXXB6D CAD Model.stp CAD 模型 英语 176.4 KB
2XPCXXB6G CAD Model.stp CAD 模型 英语 135.18 KB
2XPCXXC1G CAD Model.stp CAD 模型 英语 122.67 KB
2XPCXXC2G CAD Model.stp CAD 模型 英语 164.92 KB
2XPCXXC6D CAD Model.stp CAD 模型 英语 167.26 KB
2XPCXXC6G CAD Model.stp CAD 模型 英语 126.02 KB
2XPCXXD2G CAD Model.stp CAD 模型 英语 167.26 KB
2XPCXXD6G CAD Model.stp CAD 模型 英语 119.46 KB
2XPCXXG2G CAD Model.stp CAD 模型 英语 193.25 KB
2XPCXXG5G CAD Model.stp CAD 模型 英语 283.54 KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink