您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 13,共 13 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
1HP 航空航天压力开关产品技术说明书 数据表 英语 253.61 KB
HP、HE、MH、ME、LP,以及 LE 系列压力开关数据表 数据表 英语 2.93 MB
PBN 系列压力开关和传感器数据表 数据表 英语 872.26 KB
5000 扩展系列压力开关数据表 数据表 英语 121.38 KB
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 1.38 MB
Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 数据表 法语 3.05 MB
Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 3.01 MB
Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 4.02 MB
ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 数据表 日语 2.12 MB
Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 数据表 韩语 2 MB
Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 数据表 波兰语 3.07 MB
Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 数据表 俄罗斯语 4.09 MB
Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 数据表 土耳其语 1.84 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink