您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 20,共 40 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
1HP 航空航天压力开关产品技术说明书 数据表 英语 253.61 KB
PBN 系列压力开关和传感器数据表 数据表 英语 872.26 KB
5000 扩展系列压力开关数据表 数据表 英语 121.38 KB
50038194:霍尼韦尔 HP-HE-MH-ME-LP-LE 系列压力开关安装说明 安装说明 英语 2.56 MB
霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 912.18 KB
Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 安装说明 德语 1.08 MB
Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 安装说明 意大利语 1.11 MB
取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 安装说明 日语 1.61 MB
설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 安装说明 韩语 1.57 MB
Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 安装说明 波兰语 1.14 MB
Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 安装说明 俄罗斯语 1.14 MB
Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 安装说明 土耳其语 1.53 MB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 691.64 KB
HP 系列插片端子 CAD 图纸 CAD 模型 英语 1020.96 KB
HP 系列集成式 AMP CAD 图纸 CAD 模型 英语 1.29 MB
HP 系列集成式 Deutsch CAD 图纸 CAD 模型 英语 1.46 MB
HP 系列螺钉接线端子 CAD 图纸 CAD 模型 英语 2.27 MB
HP 系列出线 CAD 图纸 CAD 模型 英语 920.56 KB
LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 英语 1.46 MB
LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 英语 1.46 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink