您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

Displaying 101 - 120 of 464 results

文档 文档类型 语言 尺寸
PK 81580:拉绳式限位开关,单瞬时 安装说明 英语 500.75 KB
PK 87510:HT 建议扭矩,第 1 版 安装说明 英语 6.21 KB
PK 88008:OP 开关 安装说明 英语 321.8 KB
PK 88012:EX 和 OP——替换部件 安装说明 英语 140.77 KB
PK 88136:CX 防爆、防风雨开关 安装说明 英语 4.1 MB
PK 88142:LZ 金属封装开关 安装说明 英语 272.4 KB
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 安装说明 英语 665.69 KB
PK 88181:F 型封装开关 安装说明 英语 467.06 KB
PK 88231:小型 SL1 封装开关 安装说明 英语 307.63 KB
PK 88270:BF 塑料封装开关 安装说明 英语 217.91 KB
XP-4040: 14CE/914CE 系列小型限位开关,已通过 UL、CSA 和 CE 认证 安装说明 英语 153.5 KB
XP-4049: SSCE 系列微型封装开关,第 4 版 安装说明 英语 142.46 KB
XP-4051:系列 GXA/GXE 危险区域开关 安装说明 英语 782.31 KB
全球防爆安全开关 MICRO SWITCH GSX 系列安装指南 安装说明 简体中文 1.22 MB
霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 912.18 KB
Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ 安装说明 法语 1.22 MB
Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) 安装说明 法语 1.09 MB
Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 安装说明 德语 1.08 MB
Installationsanweisungen für den explosionsgeschützten allgemeinen Sicherheitsschalter MICRO SWITCH™ GSX 安装说明 德语 1.22 MB
Istruzioni per l’installazione degli interruttori di sicurezza globali antideflagranti MICRO SWITCH™ GSX 安装说明 意大利语 1.22 MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink