您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

文件

显示 1 - 20,共 25 个结果

文档 文档类型 语言 尺寸
壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 数据表 简体中文 4.12 MB
正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 数据表 简体中文 1.15 MB
磁敏电阻传感器IC(集成电路), Nanopower系列, 数据表 数据表 简体中文 1.35 MB
重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 数据表 简体中文 1.92 MB
CSN 系列磁阻闭环电流传感器 数据表 简体中文 1.59 MB
HIH-5030/5031系列 低电压湿度传感器 数据表 简体中文 742.31 KB
SL353 系列 微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 数据表 简体中文 613.96 KB
SS30AT/SS40A/ SS50AT 特点/ 优势潜在应用场合 双极霍尔效应磁位置传感器 数据表 简体中文 778.79 KB
SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 数据表 简体中文 986.66 KB
TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 5.78 MB
安装指南 SL353 系列微功耗全极霍尔效应数字式位置 传感器集成电路 安装说明 简体中文 342.44 KB
安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 安装说明 简体中文 3.08 MB
安装说明 HIH-5030/5031系列湿度传感器 安装说明 简体中文 676.34 KB
安装说明 PX2 系列重载压力传感器 安装说明 简体中文 1.08 MB
安装说明 SS39ET/SS49E/SS59ET 系列 线性霍尔效应传感器集成电路 安装说明 简体中文 527.41 KB
安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 安装说明 简体中文 5.38 MB
Nanopower系列 磁敏电阻传感器IC(集成电路) 安装说明 安装说明 简体中文 997.92 KB
SMART 位置传感器 100º 和 180º 角位移传感器安装说明 安装说明 简体中文 1.1 MB
SS30AT/SS40A/ SS50AT的安装说明书 双极霍尔效应磁位置传感器 安装说明 简体中文 746.98 KB
工业和医疗领域的应用 霍尼韦尔ZephyrTM 模拟式和数字式 气流传感器:HAF 系列——高准确度型 应用说明 简体中文 514.57 KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink