霍尼韦尔旋转开关采用定制标准。经验证,这款开关可以承受各种环境条件和污染,如温度循环、抵御化学品飞溅、可高压喷洗、抗振动、防尘、防潮以及抗盐雾腐蚀。
霍尼韦尔广泛的产品选项可简化为应用创建旋转开关的过程。瞬时定位、短接和整体连接器类型、UL 等级和各种电路配置功能适用于远程设计灵活性。这些标准开关功能选项加之广泛的电气额定值和温度范围,满足客户日益增长的需求。
特点与优势:
霍尼韦尔的旋转开关具有持久的环境密封设计,可用于恶劣环境中的最困难用途,从全地形等越野车、雪地车、摩托车到农业、建筑、工业、草坪和花园设备。其他产品应用包括:
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
旋转开关数据表 | 数据表 | 英语 | 537KB |
---|---|---|---|
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
按键与旋转开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 340KB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
产品 | 连接器 | 位 | 电气额定值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84825 | MetriPak 280 | 双位置(关-开); 4 个端子 | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A(电阻) |
||||
84826 | MetriPak 280 | 三位置 [关-开-启动(瞬时)]; 4 个端子 | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A(电阻) |
||||
89165 | MetriPak 280 | 三位置 [关(磁地)-开-启动(瞬时)]; 6 个端子 | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A(电阻) |
||||
89477 | MetriPak 280 | 四位置 [关-点火-点火 加热-点火 加热 启动(瞬时)]; 4 个端子 | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A(电阻) |
||||
89697 | MetriPak 280 | 三位置 [关-开(1)-开(2 偶电路)]; 4 个端子 | 12 Vdc, 20 A; 24 Vdc, 8 A(电阻) |