您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SZR MY 系列通用功率继电器适用于广泛的应用领域,包括功率以及工厂设备和控制面板的逻辑控制。

  • 从功率到顺序控制的广泛应用
  • 设计小巧、两极型断开 5 A 负载
  • 纯银触点
  • 高绝缘强度(1,800 Vac)
  • 高可靠性以及长寿命
  • 超高灵敏度和快速响应时间
  • 高抗振性与抗冲击性
  • 通过了 UL/CE 认证
  • MY 系列功率继电器 - 霍尼韦尔
    

    文档

    标题 文档类型 语言 尺寸
    继电器展示 技术信息 英语 566KB
    SZR-MY 图表 选购指南 英语 39KB

    浏览 MY 系列产品

    产品 额定电流 端子 开关(电阻性负载)
    SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
    SZR-MY2-1-AC220V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
    SZR-MY2-1-DC12V 5 A 焊接/插入式 120 W
    SZR-MY2-1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
    SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB 1100 VA
    SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB 1100 VA
    SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB 120 W
    SZR-MY2-D1-DC24V 5 A 焊接/插入式 120 W
    SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A 焊接/插入式 1100 VA
    SZR-MY2-N1-AC220V 5 A 焊接/插入式 1100 VA

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2021Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink