您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SZR-LY 系列通用功率继电器适用于广泛的应用领域,包括工厂设备和控制面板的功率和逻辑控制。

  • 从功率到顺序控制的广泛应用
  • 设计小巧、两极型断开 10 A 负载
  • 银氧化镉触点
  • 高绝缘强度(1,800 Vac)
  • 高可靠性以及长寿命
  • 超高灵敏度和快速响应时间
  • 高抗振性与抗冲击性
  • 通过了 UL/CE 认证
 系列功率继电器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SZR-LY 系列功率继电器 数据表 英语 548KB
继电器展示 技术信息 英语 566KB
SZR-LY 图表 选购指南 英语 38KB

浏览 LY 系列产品

产品 额定电流 端子 开关(电阻性负载)
SZR-LY2-1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-1P-AC110-120V 10 A PCB 1100 VA
SZR-LY2-1P-DC24V 10 A PCB 240 W
SZR-LY2-D1-DC24V 10 A 焊接/插入式 240 W
SZR-LY2-N1-AC110-120V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-N1-AC220V 10 A 焊接/插入式 1100 VA
SZR-LY2-N1-DC12V 10 A 焊接/插入式 240 W

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink