您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Customization is standard with

该坚固和可靠的开关提高了应用的可靠性,便于无缝设备的操作和控制,以将污物和水分从接触室中吸出,从而延长开关使用寿命。 二、三和四位钥匙开关选项易于整合至特定应用设计。

霍尼韦尔的钥匙和点火开关具有坚固的环境密封设计,可用于恶劣环境中的最困难用途,从亚视等越野车、雪地车、摩托车到农业、建筑、工业、草坪和花园设备。

按键开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
钥匙开关和点火开关数据表 数据表 英语 9MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
按键与旋转开关产品线指南 产品线指南 英语 340KB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览钥匙开关产品

产品  连接器 电气额定值
84828 螺钉 双位置(关-开);  3 个端子 12 Vdc,
20 A; 24 Vdc,
10 A; 48 Vdc,
4 A(电阻)
84829 螺钉 三位置(关-开-启动);  3 个端子 12 Vdc,
20 A; 24 Vdc,
10 A; 48 Vdc,
4 A(电阻)
84830 螺钉 三位置(开-关-开);  6 个端子 12 Vdc,
20 A; 24 Vdc,
10 A; 48 Vdc,
4 A(电阻)
89947 螺钉 二位置(关-开(2 电路));  6 个端子 12 Vdc,
20 A; 24 Vdc,
10 A; 48 Vdc,
4 A(电阻)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink