您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 MCU(微控制器元件)LCD(液晶显示屏)小时表 LM 系列是密封的数字式仪表,用于监测和记录运行时间,通常以小时数或十分之几小时显示。这些设备用于记录交通运输设备的运行时间或设备使用数量等潜在交通用途,以确保昂贵机器或系统适当维护,保修索赔和租赁用途跟踪。此类维护通常涉及更换、改装或检查部件、传送带、过滤器、机油,以及重载设备的润滑,或者发动机、电动机及风扇等的运行状况。

这些设备采用 40 年的存储器数据保留(不通电),为客户提供所需应用中的长时间数据保留功能。大型 7 mm 显示屏便于读取,并可提供背光选项和运行指示器。IP67(前)/IP66(后)密封可增强耐久性。小时表还采用了较长的复位时间,以便为客户提供复位误操作的保护。

LM系列提供了多个自定义选项,包括客户徽标、霍尼韦尔徽标、或黑体字以及大量可自定义的端口选项。

 系列交流/直流小时表 - 霍尼韦尔


文档


浏览交流/直流小时表 - LM 系列产品

产品 产品类型 底座 小时数 精度 端子
LM-HH2AS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,
999.9 小时
±200 ppm/小时 1/4 寸插片
LM-HH3AS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,
999.9 小时
±200 ppm/小时 1/4 寸插片
LM-HH4AS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,
999.9 小时
±200 ppm/小时 1/4 寸插片
LM-HHFAS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,
999.9 小时
±200 ppm/小时 1/4 寸插片

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink