您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔推拉式/急停开关是一款坚固耐用的环境密封型滑动触点开关,包含两组可选多种组合的电路。操作开关旋钮时,滑动触点提供正电接触闭合和开路功能。接触闭合适用于两个电路均在推位置关闭或者均在拉位置关闭,又或者交替闭合,其中一个关闭而另一个开启。双 O 型环设计通过隔离水分或其它污染物保护触点腔。

急停开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
推拉开关和急停开关数据表 数据表 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览急停开关产品

产品  连接器 背面面板厚度
87941 螺钉 2NO 推挽电路 43.43 mm [1.71 in]
87943 螺钉 1NO 和 1NC 推挽电路 43.43 mm [1.71 in]
87944 螺钉 2NC 推挽电路 43.43 mm [1.71 in]
89496 螺钉 2NO 推挽电路 43.43 mm [1.71 in]

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink