做出选择,缩小适合您的产品范围。
10,000 小时版本标准 ● IP66 ● 5 Vdc 至 110 Vdc ● ±0.02 精确度 ● 经过 UL、 CSA 认证 ● 1/4 in 公插片, #8-32 螺柱、 Deutsch、 Packard 端子 ● 3 mm 数量
0 至 9999,9 ● IP66 ● 10 Vdc 至 80 Vdc(极性不敏感) ● ±0.02 精确度 ● 1/4 in 铲形端子 ● 3 mm 数量
电池控制器 ● 0 至 99,999.9 ● IP66 ● 12 Vdc、 24 Vdc、 36 Vdc、 48 Vdc ● ±0.02 精确度 ● CE 认证 ● 8 针一体式, 1/4 in 叶片
0 至 999,999.9 ● IP40 前端 ● 10 Vdc 至 80 Vdc ● ±0.02 精确度 ● UL、 CE ● 1/4 in 铲形端子 ● 4 mm 数量
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1