您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

CM 系列紧凑型 2D 成像仪组件提供独立 1D 和 2D 条形码扫描解决方案,无论手机屏幕解码还是纸张解码皆不例外。其提供了大量独树一帜的功能,旨在简化安装流程(例如,电缆连接器兼容性和更多安装选项)及增强性能(例如,广角和百万像素光学元件选项、增加非激光瞄准器和照明选择、缩短扫描时间、增强印刷对比度以及扩大工作温度范围)。其独特设计可简化各种网亭应用的安装和部署流程。

特性

  • 体积小: 电缆连接器从设备侧面(而不是背面)伸出,从而减小深度并简化集成。
  • 更持久耐用: 滑块支架可牢固固定客户提供的微型 USB 电缆,避免轻易断开连接。
  • 简化集成: 十个安装孔、一体化设计、体积小、实现连接器兼容并提供滑块支架,从而加快集成。
  • 增强性能:可选择红色或白色 LED 照明。选择白色可加快彩色条形码解码,适用于面向客户的应用。
  • 四个光学选项: 选择应用所需的性能:标准型或增强型(标准范围),或者专用型(百万像素或广角)。
  • 抵御极端温度: 在工业级技术的支持下,成像仪组件可承受 -30°C 至 60°C [-22°F 至 140°F] 的温度范围。

应用领域

  • 健康诊断和分析设备
  • 铁路、机场、度假酒店、活动、停车场和边境管制门禁亭
  • 彩票端子/检票口
  • 电子投票机
  • 零售点自助结账设备
  • 智能储物柜
  • 银行 ATM
  • 公共汽车、地铁和火车上使用的车票验证器
CM 系列 2D 成像仪组件 - 霍尼韦尔


文档


语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink