您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 Vuquest 3330g OEM 2D 成像仪支持对所有 1D 和 2D 条形码进行强劲扫描。我们打造灵活耐用的外形规格,以加速集成至您的解决方案。3330g 成像仪专为 OEM 固定安装和网亭集成而设计,便于安装到支架,提供多个接口,而且支持展示模式扫描。在这些功能的支持下,将可以针对自身环境轻松定制 Vuquest 3330g 成像仪。我们的 TotalFreedom 软件插件扩展了成像仪功能,用以纳入 OCR 获取和读取、驾驶证解析和登机牌扫描功能。

3330g 成像仪整装待发,满足日新月异的数据获取需求。您可以将它作为仅 1D 设备纳入您的设计,然后随时采用经济型方式升级至 2D 扫描。这项自由升级功能可保护投资并延长产品生命周期,使您无需耗费巨资重新设计即可满足新的市场和客户要求。

易于安装、灵活且可升级:Vuquest 3330g 成像仪是固定安装解决方案的理想 OEM 成像仪。

特性

  • 强劲的扫描: 无论是纸上还是手机屏幕上,都能享受卓越的 1D 和 2D 条形码读取性能。
  • 安全的 LED 瞄准器: 消除各类眼部损伤风险。非常适用于客户自身使用条形码扫描仪的面向客户的环境。
  • 灵活紧凑,满足您的需求: 3330g 体积小、接口多且易于安装,能够灵活满足您的设计要求。
  • 先安装 1D 版本,再升级至 2D 版本: 保护投资并延长产品生命周期;将 3330g 作为仅 1D 设备纳入您的设计,然后随时采用经济型方式升级至 2D 扫描。
  • 远程管理节约时间和成本: 通过远程管理安装的设备,简化支持需求及降低总拥有成本。

应用领域

专为直接从手机屏幕读取条形码而设计——非常适合面向客户的应用,如 OEM 固定安装和网亭集成。

Vuquest 3330g 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Vuquest 3330g 2D 成像仪组件数据表 数据表 英语 89KB
VuQuest™ 3330g 快速入门指南 安装说明 英语 496KB
VuQuest™ 3330g 用户指南 安装说明 英语 4MB
注册表-3330 技术信息 英语 1MB
VuQuest 3330g 2D 成像仪组件高分辨率图片 图片 英语 2MB
VuQuest 3330g 2D 成像仪组件低分辨率图片 图片 英语 632KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink