您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

一流的杰出高分辨率扫描引擎现已问世,推出了高达百万像素的 N8600 系列小型区域成像引擎。N8600 系列引擎集成高密度摄像机技术与 Adaptus 6.0 成像平台,适用于需要扫描单个或多个高密度条形码的应用。

N8600 系列嵌入高达 500 万像素的 CMOS 传感器,提供卓越的高分辨率成像解决方案。这款完全集成的成像解码系统不仅可以帮助集成商获得出众的系统性能,还能实现便捷的小封装效果。

N8600 系列将继续拓展备受赞誉的成像平台 Adaptus 6.0 的应用领域。该平台可提供最高标准的条形码和 OCR 字体读取性能,实现无与伦比的速度和准确性。Adaptus 6.0 可对读取困难的条形码进行解码,在整个行业堪称首屈一指。

凭借坚固耐用的 IP6x 引擎设计,N8600 系列引擎可以适应最恶劣的环境。N8600 系列享受霍尼韦尔专业 OEM 集成支持,质量上乘且坚固可靠,通过提供一流的数据获取解决方案、减少开发投资及降低总拥有成本,为 OEM 集成商及其客户创造巨大的价值。

特性

  • 卓越的高密度扫描: WA 版本采用 500 万像素的高分辨率传感器,呈现 2.5 mil (1D) 和 5 mil (2D) 条形码的精致细节;不仅可以实现最佳 HD 分辨率,还不影响行业标准标签 (EAN-13/100% UPC) 的景深性能。
  • 加快上市速度: 全系统集成光学和解码系统,采用小封装,设计更简便。
  • 尺寸小,但坚固耐用: 成像仪故障率降低,意味着最终用户在产品使用周期内投入的维护费用减少。

应用领域

专为需要扫描单个或多个高密度条形码的应用领域而设计,例如药房、工业自动化和银行业务。

 系列 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
N8600 系列 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 77KB
N86XX 解码引擎用户指南 技术信息 英语 3MB
注册表-8600 技术信息 英语 2MB
N8600 系列 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 223KB
N8600 系列 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 39KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink